h003-narrow-kitchen

Ideeën voor smalle keukens

Smalle keukens zijn vaak onvermijdelijk in zowel kleine moderne huizen als panden uit een oudere periode. Terwijl mensen vaak kiezen voor het omgooien van de muren van een smalle keuken voor het creëren van een open woonruimte, komen afzonderlijke keukens nu weer in de mode.

Of u nu een smalle keuken hebt om keuze of noodzaak, er bestaan vele manieren waarop u er een minder claustrofobisch gevoel aan kunt geven.

De volgende ideeën laten u zien hoe u de keuken die u hebt, kunt verbeteren, of u uw huis nu opknapt of gewoon wilt dat uw keuken ruimer aanvoelt.

Houd de aanrechtbladen vrij

Als u een smalle keuken hebt, denk dan altijd aan de manier waarop u ruimte kunt maximaliseren.  Een rommelig aanrecht zorgt er direct voor dat een ruimte kleiner en meer besloten aanvoelt dan dat het in werkelijkheid is.

Een keuken met overzichtelijke aanrechtbladen ziet er direct luchtiger en ruimer uit. Weersta de drang om rommel op te stapelen op aanrechtbladen, zoals brieven, sleutels, mobiele telefoons en kabels. Verplaats enige kleine apparaten en items zoals potten keukengerei en thee- en koffieblikken naar kasten.

U kunt ook investeren in apparaten die zijn geïntegreerd in uw keuken. In plaats van een waterkoker op een aanrechtblad, installeert u een stomend heetwaterkraan. U kunt dan uw waterkoker verwijderen van uw aanrecht en genieten van het gemak van direct kokend water voor thee, koffie en koken direct uit de kraan. ​​​​​​​

De meest recente innovatie van elektronicabedrijf Sharp is een magnetronlade die is geïntegreerd in uw keuken. De lade is niet alleen esthetisch aangenaam en ruimtebesparend, maar ook veiliger voor kinderen omdat u het kunt vergrendelen.

U kunt ook uw standaard magnetron voor op het aanrecht verbergen - Ikea verkoopt kasten en laden die zijn ontworpen om uw magnetron van het aanrechtblad en uit zicht te houden.

Een ander ruimtebesparend idee is een afvalverwijderaar. Met een afvalvermaler geïnstalleerd in uw gootsteen, wat steeds populairder is in milieuvriendelijke Britse keukens, hebt u geen ontsierende compostbak meer nodig op uw aanrecht.

Creëer wonen volgens ‘gebroken plan’


Mensen hebben de neiging om te denken dat zij alleen kunnen kiezen tussen een open keukenontwerp of een aparte ruimte, maar u kunt het gevoel van meer ruimte creëren in een smalle keuken door het creëren van kleine openingen of het gedeeltelijk openen van de ruimte.

U kunt bijvoorbeeld slechts een hoek van uw keuken openen voor het toevoegen van een kast of planken in de hoek, waarbij een gebogen lijn wordt gecreëerd waardoor de ene ruimte zachtjes in de andere over kan gaan.

U kunt ook een halve muur wegbreken, waardoor meer licht wordt gecreëerd.  Hierdoor wordt de keuken apart gehouden van enige woon- of eetruimtes, maar wel nog visueel verbonden met een andere ruimte. U kunt de muur gebruiken voor het creëren van een ontbijtbar en als u meer kastruimte nodig hebt, kunt u planken toevoegen die aan het plafond hangen.

Glazen blokken of plankeenheden kunnen tevens worden gebruikt voor het vervangen van interne wanden om de keuken te scheiden maar het toch te openen en licht in de smalle ruimte te brengen.

Reduceer het aantal hoge kasten​​​​​​​

Als u een smalle keuken hebt, moet u zich erop richten om zoveel mogelijk licht binnen te brengen, met zo weinig mogelijk rommel. Hoewel u gebruik moet maken van alle mogelijke opslagruimte, geldt dat hoe hoger de keukenkastjes, des te krapper de smalle ruimte zal aanvoelen.

Idealiter moet u proberen om het aantal hoge kasten of keukenkastjes in uw keuken te reduceren, of om alle hoge opslageenheden in één ruimte te bundelen.

U kunt ook open planken gebruiken, zo lang ze maar niet rommelig worden. Als u een bijzonder aantrekkelijke set borden, kommen of bekers hebt, kunt u open planken gebruiken om ze te laten zien.

U kunt uw koelkast ook kleiner maken zodat het lager is en het gezichtsveld niet blokkeert.

Breek het materiaal op

Nog een manier om het gevoel te reduceren dat u zich in een donkere, smalle gang bevindt, is het opbreken van de materialen en het opnemen van donker en licht in uw keukenruimte.

Gebruik materiaal of verf van een lichtere kleur voor de bovenste kastjes om ze te verbinden met een lichter gekleurd plafond en een donkerder, zwaarder materiaal voor de onderste kastjes. Gebruik een lichtere kleur hout of verf voor open planken.

U kunt ook reflecterende materialen gebruiken zodat natuurlijk licht reflecteert op de oppervlakken en in de ruimte. Glanzende metrotegels zijn trendy en komen vaak het beste uit in smalle keukens, aangezien deze tegels werden gemaakt voor smalle metrotunnels. Glanzende witte, blauwe en grijze tegels reflecteren allemaal natuurlijk licht terug in de keuken.

Evenzo reflecteren gespiegelde tegels ook het licht en laten oppervlakken breder lijken. Als u een extra wand hebt, hang dan een zo groot mogelijke spiegel op en zorg er dan voor dat de reflectie aantrekkelijk is door wat objecten zoals groene planten of een vaas in het gezichtsveld te plaatsen. Spiegels bedriegen eenvoudigweg het oog waarbij men denkt dat er meer ruimte is, waardoor een smalle keuken aanzienlijk breder lijkt.

Gebruik decoratieve verlichting

Elke keuken heeft taakverlichting nodig, maar u kunt ook designverlichting opnemen in een smalle keuken om de illusie van een grotere ruimte te geven.

Creëer de uitstraling van een ‘juwelenkistje’ in uw smalle keuken door het kiezen van wat decoratieve verlichting voor het plafond die u kunt herhalen  op de middellijn van de ruimte voor een stijlvolle, glamoureuze uitstraling.

Lichte tinten in een geometrische koperen kooi zijn trendy en zullen echt opvallen in een smalle keuken.



Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.