Amazon Dash

Klein maar krachtig: de Amazon Dash is een knop die u op elk oppervlak in uw huis kunt plaatsen. Wanneer een product bijna op is, hoeft u alleen maar op de betreffende knop te drukken en het product wordt voor u besteld en thuis geleverd. U installeert uw Dash-knop met behulp van de mobiele app van het apparaat, waarna deze gebruik maakt van het wifi-netwerk in uw huis.


U hoeft niet ongerust te zijn dat de kinderen met de knop gaan spelen: Amazon maakt gebruik van 'orderbescherming', zodat u niet per ongeluk een bestelling plaatst: u kunt hetzelfde product niet nogmaals aanschaffen totdat de originele bestelling is aangekomen. U kunt ook items annuleren via uw Amazon-account.


Nu kopen voor £ 4,99

Hello Egg

Als u niet goed kunt koken, is dit futuristische kleine ei misschien datgene wat u nodig hebt. Vraag uw spraakgeactiveerde Hello Egg om een recept en het ei zal video's tonen die u laten zien wat u moet doen. Deze interactieve keukengadget laat u uw maaltijden plannen al naargelang u behoeftes, of u nu een vegetariër of veganist bent.


Het apparaat met AI maakt het gemakkelijker een gezond dieet aan te houden en bestelt uw boodschappen die thuis worden afgeleverd. Het past zich ook aan ongeplande evenementen aan, zoals een spontane maaltijd met een vriend die glutenvrij eet. Hello Egg is de opwindende nieuwe keukenassistent die is ontworpen om u te helpen en nog meer dan dat: om voor u te denken.


Reserveer nu circa £ 290

Birdi Smoke Alarm/Air Quality monitor

Vindt u het vervelend als uw brandalarm constant piept om u te attenderen op een lege batterij? Als de batterij van Birdi leeg is, bestelt hij gewoon meer batterijen


Het alarm bewaakt constant de luchtkwaliteit bij u in huis en onderneemt actie. Birdi weet het verschil tussen het aanbranden van uw maaltijd, waarbij het alarm afgaat maar u dit stil kunt zetten met de mobiele app, en verbrand materiaal waarbij het alarm afgaat en automatisch de brandweer wordt gewaarschuwd. Birdi kan u zelfs waarschuwen als uw tiener een sigaret aan het roken is!


Het alarm kan ook multitasken door u en de hulpdiensten te attenderen op koolstofmonoxide, zodat u en uw gezin direct het huis kunnen verlaten. Dit stijlvolle apparaat is misschien wel het intelligentste voorwerp dat u op uw keukenmuur hebt geplaatst.


Nu kopen voor £ 91

Kuvee Smart Wine Bottle

Innovators willen dagelijkse problemen oplossen en dit is precies wat Kuvee heeft gedaan toen het bedrijf een gepatenteerde, slimme wijnfles ontwierp die een afsluiter bevat die voorkomt dat zuurstof bij de wijn binnenin terechtkomt en tot wel 60 dagen voorkomt dat de wijn bederft.


De ingenieus ontworpen fles geeft u de mogelijkheid om een of twee glazen uit een wijnfles te drinken zonder de hele fles te verspillen. Het buitenste materiaal van de fles is gemaakt van recyclebaar plastic, geen traditioneel glas.


Bij deze slimme fles wordt ook een touchscreen meegeleverd met suggesties over passend voedsel en een geschiedenisles over wijn, zodat u indruk kunt maken op uw gasten. De fles weegt beduidend minder dan een glazen fles, wat neerkomt op circa de helft van de kosten van normaal wijntransport.


Registreren voor £ 91

Click and Grow Smart Herb Garden

Dé oplossing voor degenen die moeite hebben hun planten in leven te houden, maar weg zijn van het idee van verbouwen op eigen bodem. Maak tijdens een etentje indruk op uw gasten met uw slimme keukenmagie door vers geteelde kruiden te gebruiken met behulp van door NASA geïnspireerde technologie. Het enige wat u hoeft te doen met deze magische gadget is water toevoegen - dat is alles!

Hier het wetenschappelijke gedeelte: de aarde bevat een nanotechnologisch groeimedium dat het water, de voeding en het zuurstof perfect balanceert voor optimale groei. Het enige wat u hoeft te weten is dat uw kruiden op natuurlijke wijze groeien, zonder gebruik van akelige chemicaliën.


Nu kopen voor £ 95

Instant Pot 7-in-1-multicooker

Een magische pot lijkt op iets als uit een sprookje, maar dit apparaat wordt in sneltreinvaart een musthave en wordt beschouwd als een verandering in de keuken. Dit apparaat heeft al talloze fans en de reviews op Amazon spreken voor zich. Instant Pot is enorm op YouTube met een groot aantal fans die de laatste tips willen weten.


Wat maakt hem zo goed? Hij doet eigenlijk wat minstens 7 andere apparaten doen: een slow-cooker, rijstkoker, snelkookpan, yoghurtmaker, warmhouder en frituurpan, sauteerpan en stoompan. Hij kan ook steriliseren, waardoor hij de ultieme multitasker is.


Nu kopen voor £ 96

CHiP Smart Cookie Oven

Vers gebakken, warme, zoete koekjes zijn overheerlijk maar om ze te bakken hebt u niet alleen tijd en een recept nodig. Er zullen mislukte pogingen zijn, geknoei en na afloop de afwas - allemaal gedoe. Dat gaat voortaan anders met de ChiP Smart Cookie Oven, waarmee u in 10 minuten versgebakken koekjes kunt maken - zonder af te hoeven wassen.


U hoeft alleen maar koekjesdeeg in de CHiP-oven te leggen en de textuur van de koekjes te selecteren met de mobiele app. U kunt uw eigen deeg gebruiken of het vooraf gemaakte deeg van het bedrijf. En omdat het 2017 is, biedt het bedrijf ook enkele variaties van vooraf gemaakt deeg: glutenvrij, ggo-vrij, veganistisch en sojavrij.


Reserveer voor £ 97






Anova Precision Cooker

Voor een perfecte steak hebt u een Anova Precicion Cooker nodig: het neemt al het giswerk en gedoe uit handen.


De Anova wordt op een van uw eigen pannen geklemd en het voedsel wordt onder water in een dichte plastic zak gekookt, zodat het vlees sappig wordt. Met deze gebruiksvriendelijke cooker kunt u uw vlees zo nauwkeurig bereiden dat het eetbaar is; het wordt nooit meer stukgekookt en taai.


Wat de doorslag geeft, is dat het apparaat via een app op afstand wordt bediend, zodat u verder kunt gaan met uw bezigheden terwijl uw Micheling-waardige maaltijd nauwkeurig wordt bereid.

Keuken machine

Als u een boost wilt geven aan uw dagelijkse 5 groenteporties, dan is de keuken machine een leuke manier om dat te doen. De keuken machine is een 3-in-1-oplossing waarmee u groente kunt snijden en raspen. U kunt een pan vol courgette in luttele seconden in spiraal te snijden, wat veel voordeliger is dan een bakje courgettespaghetti te moeten aanschaffen in de supermarkt.


Het mooie van een keuken machine is dat het eenvoudig te gebruiken is en uw leven eenvoudiger maakt. Dit keukenapparaat is aantrekkelijk voor wie gezond eten belangrijk vindt; het maakt het voorbereiden van een voedzame, thuis klaargemaakte maaltijd eenvoudig, en bespaart tegelijkertijd veel tijd.






Breville Smart Oven

Milieubewust zijn moet onderdeel uitmaken van alles wat we doen, en dit geldt ook voor de meest recente keukentechnologie. Het is zonde om een grote oven op te warmen voor slechts een deel van een maaltijd.


De Smart Oven van Breville is zo compact dat hij op uw aanrecht past maar toch functioneert als een hoogwaardig apparaat. Door deze in plaats van uw grote oven te gebruiken, bespaart u op energiekosten. Hij heeft ook een intuïtief bedieningspaneel dat het instellen eenvoudig maakt. U kunt de voorinstellingen wijzigen en de oven zal uw aanpassingen onthouden voor de volgende keer dat u hetzelfde item wilt bereiden.


Gebruik deze stijlvolle slimme oven voor de kracht van een traditionele oven met snelle opwarmtijden en een kleine ecologische voetafdruk in uw keuken.


Nu kopen voor £ 199

Nespresso Expert and Milk

Geen ochtendmens? Nespresso’s Expert and Milk brengt koffie in barista-stijl naar u toe en geeft u de mogelijkheid het apparaat via een app te bedienen, zodat u vanuit bed uw kopje koffie kunt maken. U hoeft nauwelijks wat te doen.


Het wordt zelfs nog beter: u kunt koffie in vier verschillende maten maken, de instellingen personaliseren, de temperatuur afstellen, de voorraad cups bewaken en direct nieuwe cups bestellen. Dit is het ultieme gemak voor een koffiejunk; het kan nauwelijks eenvoudiger. U wordt wakker en ruikt de koffie - letterlijk.


Nu kopen voor £ 247,49

Cinder Grill

U ziet waarschijnlijk al aan de prijs dat dit geen gewone grill is. De aantrekkingskracht is hier het gebruiksgemak: leg gewoon het vlees erop en loop weg. Het is een slim apparaat dat uw maaltijd perfect bereidt waarbij u maar weinig hoeft te doen.


Veel van de nieuwe ontwikkelingen in de meest recente keukentechnologie zijn gericht op precisie en de Cinder Grill voldoet daar exact aan. Wat u ook kiest, eendenborst, biefstuk of zal, alles wordt sappig en mals met minimale inspanning.


Nu kopen voor £ 378

3N1 Warmwaterkraan

Een van de voornaamste voordelen van nieuwe technologie is tijdsbesparing en deze strakke kraan met hedendaags Italiaans ontwerp is nu onmisbaar in elke moderne keuken. Wachten totdat het water kookt voor het maken van een heet drankje of het vullen van de sauspan is niet meer van deze tijd. Het is tijdverspilling, zeker als u gasten hebt naar wie u terug wilt gaan.


Deze stijlvolle kraan is ook 20% energiezuiniger dan een waterkoker en geeft u exact de hoeveelheid water die u nodig hebt, zonder opnieuw te hoeven koken. De handgreep bevat een veiligheidsvergrendeling zodat u niet per ongeluk heet water laat lopen.


De  stomend heetwater nu kopen voor € 899











June Intelligent Oven

De June Intelligent Oven is in de basis een computer die maaltijden maakt. Deze geniale oven identificeert en weegt het voedsel en bereidt het vervolgens op op perfecte wijze. Hij bereidt uw maaltijden ook 25% sneller dan andere ovens. De sterrenchefs moeten uitkijken!


Met behulp van de June-app kunt u June op afstand bedienen; verwarm de oven eenvoudigweg voor en ontvang een melding als uw maaltijd bijna klaar is. Voor de ultieme tech-nerd bevat de oven ook een camera aan de binnenkant zodat u kunt toekijken hoe uw maaltijd wordt bereid. Om veiligheidsredenen raden we aan dat u in huis blijft tijdens het bereiden, ook al is het verleidelijk naar buiten te gaan.


Nu kopen voor £ 1.133

The Wall Farm

De Wall Farm is een vooruitstrevende manier om verse groente het gehele jaar door binnen te verbouwen - met name handig als u in een stad woont. De slimme-aardetechnologie maakt gebruik van technologische kennis van NASA en dit betekent dat de planten kunnen volop kunnen groeien zonder schadelijke chemicaliën. De stijlvolle muurdisplay staat trendy in uw keuken en voldoet tegelijkertijd aan de huidige trend van huisgemaakt.


De Wall Farm gebruikt innovatieve plantcapsules en de capsule-starterkits bestaan uit vier sets: bloem, thee, salade of kruiden. Het waterreservoir in de Wall Farm gaat een maand mee, dus u hoeft uzelf er niet meer aan te herinneren de planten water te geven. Bekijk de foto's op de Click and Grow-website - de displays zien er geweldig uit.


Nu kopen voor £ 1.158

LG Smart Dishwasher

Deze toonaangevende vaatwasser toont de meest recente technologie. Net zoals veel items in een slimme keuken heeft hij een app waarmee u op afstand wascycli kunt controleren en individuele wascycli kunt downloaden. Als er zich een probleem voordoet bij uw vaatwasser, kunt u onmiddellijk hulp krijgen via uw smartphone.


Met vier sproeiarmen in plaats van de gebruikelijke twee maakt de vaatwasser uw borden, bekers en glazen vanuit alle hoeken schoon en wordt elk jaar circa 22.000 liter water bespaard. Er kunnen twee verschillende standen voor de intensiteit van de waterstraal worden ingesteld, wat betekent dat u potten en pannen grondig kunt reinigen in dezelfde wasbeurt als breekbare glazen vaat. De vaatwasser is ook stiller in gebruik: dit draagt allemaal bij aan de schoonheid van dit gestroomlijnde interactieve keukenapparaat.


Nu kopen voor £ 1275

LG Smart Washing Machine

De LG Smart Washing Machine heeft een gecentreerd suspensiesysteem dat schokbrekers gebruikt voor het opvangen van trillingen tijdens het wassen van zware beladingen en centrifugeren. Dit betekent geen schade meer aan uw machine, waardoor deze langer meegaat. Als u in een flatgebouw woont, betekent dit ook dat u niet langer uw buren hoeft te ergeren of schade toebrengt aan uw vloer of plafond.


Deze hightech-machine maakt ook op vernuftige wijze gebruik van stoom om 99,9% van alle allergenen te verwijderen voor een ultraschone was. De zeer ruime trommel heeft een capaciteit van 12 kg en met de Turbo Wash-functie duurt een wasbeurt slechts 49 mninuten, zodat uw was zich niet opstapelt. Ten slotte kunt u natuurlijk de wasmachine op afstand bedienen door middel van uw smartphone. Zo kunt u een was draaien tijdens uw andere bezigheden.


Nu kopen voor £ 1.599

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.