Bij het indelen van uw keuken, heeft u mogelijk moeten beslissen om dingen als een broodmachine, keukenmachine of beslagkommen op uw aanrecht te plaatsen, omdat er simpelweg geen ruimte meer voor was in de keukenkastjes.

Dat is jammer, want een leeg aanrecht is juist geliefd in de keuken. Het geeft namelijk een ontspannen, luxueus en ruimtelijk gevoel. Een leeg aanrechtblad is vooral belangrijk wanneer u uw keuken gebruikt om mensen te entertainen en bij het socializen. De rommel moet achter de kastdeurtjes verborgen blijven voor een nette, multifunctionele ruimte.


Hoe kan ik mijn keukenkastruimte optimaal benutten?

Als u denkt dat u geen ruimte meer hebt in uw keukenkastjes om alles op te bergen wat u uit het zicht wilt hebben, dan kunnen we u mogelijk verrassen. Er zijn tal aan slimme ideeën voor het besparen van ruimte in de keuken die uw leven een stuk eenvoudiger maken. Met deze tips ordent u uw kastjes, creëert u ruimte en bespaart u tijd. Elk object heeft een vaste plek nodig, zodat dit snel te vinden is.

Bekijk de onderstaande lijst eens. Er staan vast een paar tips tussen die u aanspreken en die een groot verschil gaan maken in uw dagelijkse huishoudelijke taken en de uitstraling van uw keuken.


Uniformiteit door hetzelfde formaat potten

U kunt kastruimte besparen door al uw droogvoedsel uit de verpakkingen te halen en in allemaal even grote glazen potten op te bergen. Doordat ze even groot zijn, zijn de potten makkelijker op te stapelen en naast elkaar in een kastje te plaatsen.

U bespaart niet alleen ruimte, maar u kunt vanaf nu ook de inhoud van een pot zien, waardoor u tijd bespaart bij het pakken van ingrediënten. Voor een professionele uitstraling kunt u zelfs labels afdrukken en op de potten plakken.

Afbeelding van Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 1

Een roede om schoonmaakproducten aan op te hangen onder de gootsteen.

De ruimte onder de gootsteen wordt snel rommelig en dit kan er toe leiden dat het kastdeurtje met kracht dicht gedaan wordt, wat mogelijk resulteert in het morsen van chemicaliën. Door een roede aan te brengen in het midden van het kastje, kunt u alle schoonmaakmiddelen met een spray aan de spraytuit ophangen. Hierdoor kunnen de flessen makkelijk opgeborgen worden, en blijven ze altijd stabiel en rechtop, dus er wordt niet meer gemorst. Met deze oplossing verdubbelt u de ruimte in het kastje onder de gootsteen, u kunt nu namelijk ook nog de staruimte onder de roede gebruiken om dingen op te bergen.


Een doe-het-zelf koffiepads houder

U kunt zich misschien nauwelijks een leven zonder uw Nespresso-apparaat voorstellen, maar de bijbehorende koffiepads zijn onhandig om op te bergen, zeker als u altijd een voorraadje koopt.

Een eenvoudige oplossing voor dit opbergprobleem is het bevestigen van een T-profiel bovenaan de binnenkant van een kastje om zo de perfecte doe-het-zelf koffiepodhouder te maken. Een T-profiel is een kuntstofprofiel met op het uiteinde een T-vorm en dit profiel kunt u bij de bouwmarkt kopen. Als u eenmaal het T-profiel parallel aan de bovenkant van de binnenzijde van het keukenkastje heeft gemonteerd, kunt u de koffiepods er zo in schuiven. Een zeer fijn resultaat.

Afbeelding van Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 2

Een ondiep keukenkastje in de muur

Met het volgende niet zo voor de hand liggende idee benut u echt alle ruimte die u heeft, zelfs in kleine keukens. U kunt gebruik maken van de loze ruimte tussen de draagbalken in uw muur, door de muur open te breken en planken tussen de balken op te hangen en er vervolgens een kastdeurtje voor te plaatsen. Het kastje zal ondiep zijn, maar biedt genoeg ruimte om al uw blikken en potten met voedsel op te bergen. Geef het kastje een trendy grijze kleur of turquoise voor een chique uitstraling.

Een voedselafvalresten vermaler onder de gootsteen

Ongeveer een derde van al het voedsel dat in het VK wordt geproduceerd of wordt geïmporteerd, wordt gewoon weer weggegooid. Het is heel belangrijk dat we dit verspilde voedsel recyclen.

Het herorganiseren van uw keukenkastjes kan meer ruimte opleveren, zodat alles zijn eigen plek heeft en uit het zicht kan worden opgeborgen. Maar het helpt ook om minder voedsel te verspillen, doordat u alle producten kunt zien en de houdbaarheidsdatums in de gaten kunt houden. Zo weet u precies wat u nog in huis heeft en koopt u dus niet snel te veel. 

U kunt ook een voedselafvalresten vermaler in de keukengootsteen plaatsen. Deze is compact in formaat, en brengt dus extra keukenkastruimte met zich mee, die anders ingenomen werd door een grote, stikkende groenbak of afvalbak.

De voedselafvalresten vermaler vermaalt voedselresten tot hele kleine deeltjes die vervolgens worden weggespoeld via de keukenafvoer. Zo komt het terecht in het rioolwater of een septictank. Hierdoor komt er minder afval op de vuilstort terecht.


Een houder voor plastic zakken

Het hergebruiken van plastic zakken is hartstikke goed, maar ze nemen wel veel ruimte in beslag in uw keukenkastje. Pak een lege rechthoekige tissuedoos en plak deze aan de binnenkant van een keukenkastdeur. U kunt hier vervolgens al uw lege plastic zakken in doen en er een uithalen wanneer u deze nodig heeft.


Een plank boven de magnetron

Of uw magnetron nu op het aanrecht of in een kastje staat, een plank boven de magnetron is de perfecte manier om boven uw magnetron wat extra opbergruimte te creëren.


Ophangsysteem van drie bamboe plankjes

Borden, voedsel, papierwerk, alles kan op dit bamboe plankensysteem opgeborgen worden. Deze drie planken bieden zoveel extra opbergruimte in de hoek die eigenlijk nooit echt wordt gebruikt.


Een stapelbaar opbergsysteem met twee schuifmanden

Dit stapelbare opbergsysteem met twee schuifmanden boven elkaar is een goed voorbeeld van hoe opbergsystemen met schuifmanden veel ruimte kunnen opleveren doordat ze in kasten of onder de gootsteen geplaatst kunnen worden en zo voor meer plankruimte kunnen zorgen. De schuifmanden kunnen veel gewicht aan en er kan van alles in geplaatst worden, van groente tot wasmiddel.


Verplaats de wijnglazen naar uw bijkeuken of dressoir

Nog een manier om ruimte te besparen is door alle dingen die u niet dagelijks gebruikt, op te bergen in een bijkeuken of het dressoir. Keukenkastjes horen ingedeeld te worden op basis van gebruik, en de inhoud kan dus best wisselen naargelang uw wensen. Zo kunt u dus wijn-, cocktail- en champagneglazen in de bijkeuken of in een dressoir opbergen zodat er ruimte in uw keukenkastjes ontstaat voor alledaagse dingen als mokken en drinkglazen.

Afbeelding van Hero - Kitchen Cupboard Space Saving Ideas - Image 3

Uittrekplanken voor in de blinde hoek

Een 'blinde hoek'-keukenkastje betekent dat u niet kunt zien wat er in de hoek van dat kastje staat. In dit geval staat het keukenkastje in de hoek waar twee rijen keukenkastjes bij elkaar komen. Hierdoor is een gedeelte van de inhoud van het keukenkastje in de hoek niet goed te zien.

En het is ook niet makkelijk om dingen in of uit het kastje te halen, waardoor dit kastje dus niet handig te gebruiken is. De oplossing is het installeren van een uitreksysteem voor in de blinde hoek, zoals bijv. een Le Mans- of carousselkast. Wanneer u de kastdeurtje opentrekt komt het uittreksysteem naar buiten en zo is alles wat er in het kastje staat goed zichtbaar en direct te pakken.

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.