We verdienen allemaal een beetje luxe in ons huis – dus waarom niet beginnen in de keuken, het hart van uw huis? Als we aan luxe denken, denken we waarschijnlijk niet meteen aan duurzaamheid, maar het hoeft elkaar niet uit te sluiten. Er zijn een aantal stappen die u kunt nemen om ervoor te zorgen dat uw keuken duurzaam is, zonder dat het ten koste gaat van een luxe uitstraling.

Vandaag kijken we naar verschillende manieren om uw keuken duurzaam te maken zonder te bezuinigen op alle luxes – van energiebesparende oplossingen zoals het installeren van een kokend water kraan, tot het kopen van apparatuur en toestellen die niet vaak vervangen hoeven te worden.


Afbeelding van Full kitchen (1st image)

Foto door Aaron Huber op Unsplash

Kies voor energiebesparende verlichting

Energiebesparende verlichting is een absolute must-have geworden in moderne woondesigns. Om uw keuken zo luxe mogelijk te maken, heeft u verlichting nodig die niet alleen een gezellige gloed in de kamer  geeft, maar die  u ook  energie (en geld!) bespaart op de lange termijn. LED–lampen zijn een goede optie als u een warme sfeer in uw kamer wilt, omdat ze de ruimte met natuurlijk, flatterend licht vullen en tegelijkertijd aanzienlijk meer energie besparen.

Als u uw verlichting nog luxer wilt maken, kunt u kiezen voor een automatisch verlichtingssysteem, een slim verlichtingssysteem of een bewegingssensor systeem. Deze drie systemen kunnen allemaal op afstand of automatisch bediend worden en zorgen voor minder energieverspilling, terwijl u wordt voorzien van een hightechsysteem dat op elk niveau luxe is.


Een stomend heetwater kraan installeren

Een stomend heetwater kraan is niet alleen een ontzettend praktisch hulpmiddel in de keuken, maar het maakt het ook makkelijker om te koken en de keuken netjes te houden, waardoor de keuken er meteen eleganter uitziet. Tenslotte heeft een luxe keuken genoeg opbergruimte om ervoor te zorgen dat er weinig in het zicht staan en dat betekent uiteindelijk dat er minder op het aanrecht staat.

Met een stomend heetwaterkokendwater kraan is het overbodig om continu een waterketel op het aanrecht te hebben, waardoor er weer meer ruimte op het aanrecht vrijkomt en er ook minder lelijke snoeren zichtbaar zijn. Daarnaast heeft u nu ook een snelle manier om warm drinken in te schenken, eten te bereiden en de vaat grondig af te wassen – en dat allemaal terwijl u bespaart op uw energieverbruik. Verder bespaart u ook nog geld omdat u alleen de hoeveelheid water verwarmt die u echt nodig heeft – er zijn talloze voordelen.


Afbeelding van Steaming HWT (2nd image)


Investeer in energiezuinige apparaten

Energiezuinige apparaten zijn een normaal verschijnsel in luxe keukeninterieurs. Net als bij de verlichting in uw kamer kan slimme technologie hand in hand gaan met duurzaamheid. Geld uitgeven aan apparaten die lang meegaan en besparen op energieverbruik is een goede investering.

Sommige slimme koelkasten hebben zelfs ingebouwde camera's, zodat u continu visueel zicht heeft op de inhoud van uw koelkast zonder dat deze regelmatig geopend en gesloten hoeft te worden, waardoor er minder energie verbruikt wordt.

Daarnaast produceert een slimme oven genoeg warmte om uw eten te bakken en verspreidt het de warmte naar de juiste plek. Er zijn ook nog instellingen die ervoor zorgen dat u alleen de hoeveelheid warmte gebruikt die nodig is voor een bepaald soort eten. Er zijn ook zelfs ovens die u via uw telefoon kunt bedienen, dus als u van plan bent het avondeten te laten sudderen, kunt u de oven vanaf uw telefoon bedienen terwijl u op het werk bent.


Creëer een comfortabele leefruimte

De keuken is misschien wel het hart van uw huis, dus waarom maakt u niet een ruimte in of bij de keuken waar uw familie en vrienden lekker kunnen zitten terwijl u aan het koken bent? Maak een plekje dat past bij de rest van de ruimte en richt het in met comfortabele zitplekken en een stijlvolle bijzettafel voor drinken en wat lekkers. U kunt ook een paar potplanten op de bijzettafel zetten om het thema 'go green' nog wat verder door te trekken.

Om het duurzaam te maken, kunt u kijken of u nog wat meubeltjes in huis heeft staan die u kunt opknappen in plaats van weggooien. Misschien heeft u een stoel in uw woonkamer die niet meer echt bij de rest past maar die na wat aandacht en liefde wel leuk zou staan in de keuken. Een likje verf of een andere bekleding is misschien genoeg om het comfortabel genoeg te maken, zodat u een ruimte krijgt waar mensen graag zitten terwijl u in de keuken aan het werk bent.

De luxe huizen van vandaag de dag zijn gericht op gemak, duurzaamheid en functionaliteit, terwijl elk hoekje van het huis toch een elegante en stijvolle uitstraling heeft, wat voor smaak of stijl u ook heeft.

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.