De eettafel is een van de belangrijkste keuzes qua meubilair die u zult maken voor uw huis.

Het is de plek waar u familie en vrienden samen kunt brengen om samen een maaltijd te delen, of het nu een doordeweekse avondmaaltijd is of voor het vieren van een speciale gelegenheid.

Kinderen zullen de eettafel waarschijnlijk gebruiken om hun huiswerk te maken en het kan zelfs worden gebruikt als geïmproviseerd kantoor als u vanuit huis werkt.

Ongeacht uw individuele behoeften, zijn er enkele essentiële criteria om aan te voldoen bij het kiezen van uw eetkamertafel.

De tafel moet:

  1. In uw toegewezen ruimte passen
  2. Goed gemaakt zijn
  3. In het budget passen
  4. Een stijl hebben die niet veroudert

U moet een stijl kiezen die tijdloos is, tenzij u het best vindt om het na een tijdje te veranderen. Een tafel in geometrische stijl met koperen poten kan nu wellicht trendy zijn, maar het zal er over een paar jaar verouderd uitzien.

Bij het kiezen van een eettafel om aan te schaffen, ga dan in de winkel aan de tafel zitten en kijk hoe comfortabel het is. Als u aan de tafel moet werken, zou u daar dan gemakkelijk gedurende langere tijd aan kunnen zitten? Kunt u zich voorstellen dat de tafel werkt in uw huis?

Ga met uw handen over het oppervlak van de tafel waarbij u uitkijkt voor krassen of butsen omdat dit een goede indicatie is van hoe sterk het is.

Enkele belangrijke functies waaraan u tevens moet denken bij het kiezen van uw eettafel, zijn onder andere:

Hoeveel ruimte de tafel zal innemen

Idealiter hebt u een ruimte van ten minste drie voet nodig rond alle zijden van een eettafel. Begin met het opmeten van de breedte en hoogte van de ruimte die u hebt voor uw eettafel en trek daar dan de hoeveelheid ruimte af die u rond de rand wilt hebben - dit geeft u de ideale grootte van de eettafel.

Kijk vervolgens naar hoeveel ruimte elke persoon nodig heeft om aan de tafel te zitten. Idealiter ten minste 22 inch tafelruimte, waarbij meer lengte wordt toegevoegd voor grotere eetstoelen met armleuningen.

U moet ook op het oog kijken naar de grootte van de tafel. Twee tafels kunnen bijvoorbeeld dezelfde afmetingen hebben, maar als de ene is gemaakt van grover, dikker gesneden hout, kan het misstaan in een kleine ruimte, ook al past het technisch gezien wel.

Om u te helpen voor te stellen hoe de eettafel eruit zal zien in uw ruimte, kunt u profiteren van de  virtual reality-software die nu door vele meubelverkopers wordt aangeboden. Hierdoor kunt u de tafel ‘zien’ in uw gekozen ruimte voordat u overgaat dat aanschaf.

Als uw gekozen verkoper geen virtual reality-software beschikbaar heeft, gebruik dan maskeertape voor het meten van de afmetingen op de vloer en houd vervolgens een meetlint omhoog voor de hoogte.

U kunt denken aan een uitschuifbare tafel als u de voorkeur geeft aan een kleinere tafel voor dagelijks gebruik maar u vaak extra plaatsen nodig hebt. Zorg er wel voor dat u voldoende ruimte hebt voor de tafel op volledige grootte voor comfortabel entertainen.

De vorm van de tafel

De vorm van de tafel wordt vaak bepaald door de vorm en grootte van de ruimte - of dat nu uw eetruimte of open keuken is.

Als u kiest voor een rechthoekige eettafel, moet u ervoor zorgen dat u denkt aan de breedte van de tafel. Als u graag entertaint, moet u ervoor zorgen dat er voldoende tafelruimte is voor het serveren van gerechten.

Een ronde of ovale eettafel is ideaal voor kleinere plaatsen aangezien het ontwerp minder ruimte in beslag neemt.

Ronde tafels maken het mogelijk dat alle etentjes gelijke zitplaatsen en zich hebben en dit zorg direct voor een meer ontspannen, informele setting. Het is gemakkelijker om te praten aan een ronde tafel, waardoor dit ideaal is voor etentjes en speciale aangelegenheden.

Een vierkante eettafel zal gemakkelijker passen in een kleinere ruimte, maar u moet in het achterhoofd houden dat niet alle stoelen helemaal onder de tafel kunnen worden geschoven.

Vierkante tafels zijn goed voor stelletjes of huisgenoten die maar weinig ruimte hebben. Als u een klein aantal mensen in uw huis hebt, zijn vierkante tafels ook praktisch - een grote rechthoekige tafel zou onnodig kunnen voelen en zou tevens teveel ruimte in beslag kunnen nemen.

Het materiaal waarvan de tafel is gemaakt

Het soort materiaal dat u kiest voor uw eettafel is afhankelijk van uw budget, behoeften en de stijl waar u voor gaat.

Enkele van de populairste materialen voor eettafels zijn:

Hout

Hout is het traditionele materiaal voor eettafels, gewoon omdat het er goed uitziet, het sterk is en tevens eenvoudig te repareren is.

Hout zet uit en krimpt bij verschillende temperaturen en kan in de loop van de tijd algemene slijtage vertonen, maar sommige houten tafels zijn hier des te beter voor met de trend van 'shabby chic' interieur. Als 'shabby chic' geen uitstraling is die u wenst, dan kunt u de houten tafel bedekken met een zeildoek met patroon om ervoor te zorgen dat het beschermd is.

U kunt het hout ook verven met een verf op oliebasis van een kleur van uw keuze of kies uit een groot aantal verschillende laksoorten om uw tafel te personaliseren.

Er zijn verschillende soorten hout beschikbaar en elke soort heeft verschillende kwaliteiten en kenmerken:

  • Eiken is een duurzaam hardhout met een golvende nerf en een karakteristiek uiterlijk
  • Esdoornhout is zeer duurzaam en betaalbaar en kan worden gebeitst om er duurder uit te zien
  • Dennenhout is goedkoop en lichtgewicht, maar gevoelig voor krassen en butsen
  • Walnoot is populair voor 'shabby chic', sierlijke tafels maar is wel duurder

Hout is veelzijdig en daardoor populair voor vele interieurstijlen - van traditioneel Victoriaans en natuurlijk Scandinavisch tot modern minimalistisch,  hoogwaardig antiek of 'shabby chic'.

Fineer

Kies een fineer die er als hout uitziet voor een goedkoper, duurzaam alternatief. Een goede fineer zal duidelijk gelabelde kernmaterialen hebben.

Steen

Steen is sterk en zwaar, maar sommige steen kan barsten of schilferen dus zorg ervoor dat u de verschillende soorten onderzoekt voordat u koopt.

Steen kan enorm variëren in prijs en uiterlijk - met cement bedekte tafels zijn ideaal voor een industriële stijl in uw huis en ze zijn goedkoper dan met weelderig marmer bedekte tafels.

Glas

Met glas bedekte tafels kunnen een gevoel van licht, open ruimte creëren, waardoor een ruimte direct groter aanvoelt.

Een glazen tafel toont echter elke vingerafdruk en vlek, dus u zult afhankelijk zijn van de Windolene-spray als u kinderen in huis hebt!

Metaal

Metaal kan tevens elke vingerafdruk laten zien - maar het is erg hygiënisch, wat de reden is dat het wordt gebruikt in professionele ruimtes voor voedselbereiding.

Laminaat en kunststoffen

Gelamineerde en plastic tafels zijn niet de beste keuze als u op zoek bent naar een duurzame eetkamertafel, maar door de lage kosten en eenvoudig af te vegen oppervlakken, zijn ze populair voor gezamenlijk eten in kantines of voor conferentietafels.

Als u een opvallend ontwerp wilt kiezen en de tafel na een paar jaar wilt verwisselen, is laminaat een verstandige keuze omdat het goedkoop is.

De constructie van de tafel

De betimmering van de eettafel is een andere factor waaraan u moet denken voordat u koopt. De betimmering is waar de basis en het tafelblad tegen elkaar zitten. Hoe robuuster de betimmering, des te langer de tafel mee zal gaan.

Begin door onder de tafel te kijken - over het algemeen geldt dat hoe eenvoudiger de betimmering, des te beter. Hout dat direct op hout is vastgemaakt, is erg sterk, maar teveel aanbouwdelen kunnen de tafel verzwakken.

Kijk uit voor nietjes en lijm op goedkope tafels - het is onwaarschijnlijk dat dit lang meegaat. Als u ziet dat stukken los beginnen te komen, is dit een teken van slechte kwaliteit.

Druk stevig omlaag op het tafelblad - als het wankel is, is de constructie slecht.

De tafelpoten

Een ander element van de eettafel waar u aan moet denken, betreft de tafelpoten. Mensen vergeten vaak dat de tafelpoten en steunen kunnen bepalen hoeveel mensen er om de tafel kunnen zitten.

Wanneer u kijkt naar een eetkamertafel, ga er dan aan zitten en zorg ervoor dat u uw benen kunt kruisen. Houd rekening met langere gezinsleden of gasten en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor langere benen.

Een tafel met dunne poten in elke hoek is gemakkelijker voor het inpassen van stoelen dan een grover of sierlijk ontwerp of complexe basis.

Tafels met een kolompoot kunnen meer stoelen bevatten, maar ze zijn minder stabiel dan tafels met vier poten.

Schraagtafels kunnen u meer ruimte geven aan de zijkanten, maar het zou moeilijker kunnen zijn om een stoel te passen onder de uiteinden van de tafel. Er is niets ergers dan een tafelpoot in het midden van uw stoel!


Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.