Wanneer het gaat om het precies goed krijgen van het kleurenschema voor uw nieuwe keuken, zijn er een paar belangrijke details om aan te denken. Vervolgens moet u alles samen moeten kunnen plaatsen, overtuigd dat het gebalanceerd is en dat elk element het andere aanvult.

Er zijn een paar manieren waarop u het kleurenschema van uw nieuwe keuken goed kan krijgen. Maar hier vindt u een manier waarop u dit kunt doen, die ervoor zal zorgen dat u altijd werkt richting een keuken die perfect samen komt wanneer het af is!


Waar begin ik?

Waar begin ik?

Als u de gehele ruimte renoveert, inclusief het vervangen van de eenheden en aanrechtbladen, neem dan uw tijd en selecteer iets waar u gek op bent. Het zal tevens geweldig zijn als u een stijl kunt proberen te kiezen die er over een paar jaar niet verouderd uitziet. Maar als u er gek op bent, is dat niet essentieel.

Houten en glanzende eenheden zijn beide vrij veelzijdig en passen bij een groot aantal verschillende aanrecht- en wandkleuren, wat de reden is dat ze zo populair zijn. En, wanneer het gaat om aanrechtbladen, kies dan iets slijtvast en neutraal indien mogelijk. Tenzij u er uiteraard een statement mee wilt maken.

Als u uw eenheden en aanrechtbladen niet gaat veranderen, moet u hier wel nog mee beginnen. Besteed tijd aan het bekijken van showrooms van keukens om te kijken welke stijlen en kleuren elkaar aanvullen. Dan zult u weten welke kleuren wel en niet zullen passen bij uw eenheden en aanrechtbladen. Deze  kleurencalculator is een goede plek om te beginnen.


Welke kleur moet mijn keukenvloer zijn?

Welke kleur moet mijn keukenvloer zijn?

Dit is nog een belangrijke beslissing die niet gemakkelijk kan worden gewijzigd. En, net als bij de kleur en de stijl, is er een wereld aan materialen die u kunt gebruiken, inclusief:

  • Keramische tegels
  • Tegels van natuursteen
  • Karndean
  • Parqyet-vloermateriaal
  • Linoleum

U moet niet alleen denken aan de kleur van de vloer, maar ook aan hoe slijtvast het moet zijn. Het vloermateriaal van uw keuken is een goede manier om het decor en kleurenschema dat u kiest, in te passen met de rest van uw huis

Iets neutraals of iets gedurfd werkt goed als vloeroptie. Maar als u voor het gedurfde idee gaat, moet het uw gekozen eenheden versterken, anders zal de algehele uitstraling tegenvallen.


Welke kleur keukenaccessoires moet ik kiezen voor mijn keuken?

De accessoires van uw keuken kunnen een grote impact hebben op de algehele uitstraling van uw keuken, dus deze moeten zorgvuldig worden uitgekozen. Gaat u voor roestvrij staal, chroom of een donkerder gekleurde metalen afwerking voor handgrepen, kranen? Of zal het meer minimalistisch zijn met deuren zonder handgrepen.

Als u een  stomend heetwaterkraan installeert, moet u bekijken welke afwerkingen beschikbaar zijn en kijken of u het kunt bijpassen bij andere elementen van de keuken. Zelfs als u geen grote fan bent van alles bij elkaar passen, zijn dit soort details belangrijk en u moet ze goed krijgen voor het bereiken van de beste algehele uitstraling van uw keuken.

Welke kleur moeten de muren van mijn keuken zijn?

Welke kleur moeten de muren van mijn keuken zijn?

Als uw keuken een groot muuroppervlak heeft, dan is dit superbelangrijk. Wees niet bang om voor twee kleuren te gaan – een neutrale kleur en een gedurfde muur waarmee een statement wordt gemaakt. De statement muur zou een grote massieve muur kunnen zijn die echt wordt opgemerkt. Of u zou ook de statement kleur kunnen gebruiken om uw eenheden in te kaderen en de neutrale kleur elders gebruiken.

De beste manier voor het kiezen van muurkleuren is door naar een paar showrooms te gaan, te kijken wat wordt gebruikt in displays en vele kleurstalen en een paar testers van uw favoriete kleuren mee naar huis nemen. Verf de achterkant van wat oud behang en plak twee of drie van uw geselecteerde kleuren tegelijk tegen de muur en kijk wat u ervan vindt na zo'n vijf dagen.

Als u er na vijf dagen niet mee kunt leven, dan is het niet de kleur voor de keuken van uw dromen! Of, zelfs als u er gek op bent, kunt u vrij snel zien of het zal werken in de ruimte met de eenheden en aanrechtbladen die u van plan bent te gebruiken.


Hoe leg ik die laatste hand aan de keuken?

Hier hebben we het over verlichtingsarmaturen en spatschermen. De opties zijn nogmaals bijna eindeloos, maar het moet allemaal wel werken met uw andere selecties.

Wat betreft verlichting zou een statement montage het goed kunnen doen in de voedselbereiding- of eetruimte van uw keuken. Of het kan wellicht beter zijn om te blijven bij de neutrale maar goede allrounder van spotlights.

Wat betreft spatschermen zijn de twee plekken waar deze vereist zijn achter uw kookplaat en gootsteen. U kunt gaan voor roestvrij stalen, tegels of glazen spatschermen – u kunt de laatste zelfs laten kleuren zodat het past bij andere elementen van uw kleurenschema.

Ervoor zorgen dat alles waar u gek op bent, goed samenkomt in één ruimte, is geen eenvoudige taak. Denk eraan om te beginnen met uw keukenkastjes en uw perfecte keuken vanaf daar op te bouwen. Als u niet zeker weet welke kleuren goed samen gaan, dan kan een kleurencirkel u wat ideeën geven en tevens laten zien welke combinaties echt niet kunnen!

Als u uw tijd neemt, wat onderzoek doet en de bovenstaande stappen doorloopt, creëert u een keuken waar u gek op zult zijn en ook eentje die de wow-factor heeft!

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.