Het kiezen van het juiste aanrechtblad voor uw keuken moet geen overhaaste beslissing zijn. U wilt iets dat er goed uitziet en binnen uw budget past en dat tevens praktisch en duurzaam is.

Aanrechtbladen beslaan vaak de oppervlakte van de ruimte en ze zijn waarschijnlijk het eerste waar uw oog op valt wanneer u een blik werpt op een afbeelding van een keuken.

Onderschat de kracht van aanrechtbladen niet bij het transformeren van een keuken. Gaan voor glanzend zwarte granieten aanrechtbladen kan een ingrijpende statement maken en een trendy en moderne ruimte creëren, terwijl grove houten aanrechtbladen een instant heilzame en huiselijke aantrekkingskracht geven, belichaamd door de Great British Bake Off.  

Duurzame en stijlvolle aanrechtbladen worden tevens uiterst wenselijk geacht door vastgoedmakelaars doordat ze waarde toevoegen aan uw huis.

Maar hoe kiest u het juiste aanrechtblad voor uw keuken? Lees verder voor de voordelen en potentiële nadelen van de verschillende aanrechtbladmaterialen op de markt voordat u uw beslissing maakt.

Houten aanrechtbladen

wood-worktop

Voordelen

De reden dat mensen kiezen voor houten keukenoppervlakken is om het uiterlijk - ze zorgen direct voor extra karakter en een huiselijke warmte voor elke keuken. Als u de uitstraling van een traditionele boerenkeuken mooi vindt of als u een historisch pand bezit, dan zou dit de ideale keuze voor een aanrechtblad kunnen zijn.

Er is tevens een grote variëteit aan hout beschikbaar, zodat u iets kunt kiezen dat past bij de uitstraling waar u voor gaat in uw keuken. Houtsoorten voor aanrechtbladen zijn onder andere:

  • Essen
  • Walnoot
  • Iroko
  • Teak
  • Esdoorn
  • Eiken

U kunt tevens kiezen uit een grote selectie beits, afwerkingen en randbehandelingen die tevens een andere stijl bieden voor uw keuken.

Hout kan tevens worden gerecycled en hergebruikt voor uw aanrechtblad en het meeste hout is recycleerbaar.

Nadelen

Het ene grote nadeel van een houten aanrechtblad is dat het veel onderhoud vereist. Hout is veel zachter dan stenen oppervlakken en wordt gemakkelijk beschadigd door warmte en water en bevlekt door voedsel.

U moet een warmtebestendige mat neerleggen voorafgaand aan het plaatsen van de meeste objecten op het aanrechtblad. Zelfs de onderkant van een nat glas of een druppelende handzeep bij de gootsteen zou het aanrechtblad kunnen bevlekken. Een tijdschrift of krant kan het hout tevens bevlekken in geval van vocht op het oppervlak dat de inkt bevochtigt. Vruchten als aardbeien en watermeloen kunnen houten aanrechtbladen ook bevlekken.

De houtkleur kan vervagen in het zonlicht en kromtrekken als de temperatuur in de keuken verandert en het hout moet goed worden afgedicht om kiemen te voorkomen. Het oppervlak moet consistent worden behandeld met een minerale olie en was voor het voorkomen van beschadiging door vlekken en water, en in de loop van de tijd moet het houten aanrechtblad worden afgeschuurd voor het verwijderen van vlekken en opnieuw worden afgewerkt.

U moet tevens voorzichtig zijn wat betreft het reinigingsmiddel waarmee u het houten oppervlak gaat reinigen. Gebruik bij voorkeur zeepwater en zorg ervoor dat u de oppervlakken onmiddellijk met de hand droogt. Als u uw houten aanrechtbladen reinigt met een antibacterieel reinigingsmiddel of keukendoekjes, moet u het oppervlak eenmaal per maand opnieuw oliën omdat het reinigingsmiddel de beschermlagen zal afslijten.

Denk idealiter aan een ander materiaal rond het gootsteengebied omdat dit gebied moeilijk droog te houden is en het hout kan langzaam zwart worden bij blootstelling aan water in de loop van de tijd. Installeer idealiter een stomend heetwaterkraan zodat u geen waterkoker op het houten aanrechtblad hebt die kokend water zou kunnen druppelen op het hout - het plaatsen van een waterkoker en mokken op matten zou een gedoe zijn en het ziet er ook rommelig uit.

Kwarts aanrechtbladen

Voordelen

Kwarts is zeer hard, duurzaam en kunstmatig. Het is bestand tegen krassen en vlekken en het hoeft niet behandeld of afgedicht te worden.

Kwarts heeft een luxueus hoogglanzend uiterlijk en is eenvoudig te reinigen, ontsmetten en af te vegen met elk reinigingsproduct.

Er is een groot aantal verschillende kleuren en designs verkrijgbaar zodat u iets kunt kiezen dat u aanspreekt.

Nadelen

Kwarts aanrechtbladen kunnen duur zijn dus vergelijk de prijzen voordat u koopt. U moet er ook voor zorgen dat u een hittebestendige mat op het kwarts oppervlak plaatst voordat u er een warme pan op zet, aangezien de warmte het oppervlak kan beschadigen.

Granieten aanrechtbladen

Voordelen

Graniet heeft een luxe uitstraling dus het zal direct een hoogwaardig aspect toevoegen aan uw keuken. Het is bestand tegen afschilfering en krassen en is uiterst duurzaam. Het is tevens zeer eenvoudig te reinigen.

Geen enkel stuk graniet is hetzelfde omdat het een natuursteen is, dus u kunt voor iets zorgen dat uniek is voor uw keuken

Nadelen

Om duurzaam te blijven en te voorkomen dat vlekken zich vormen, moeten granieten aanrechtbladen eenmaal per jaar worden afgedicht. Hoewel graniet van goede kwaliteit resistent is, moet u wel nog voorzichtig zijn dat u gemorst materiaal snel opdweilt om vlekvorming te voorkomen – vooral oliën, wijn en zuren.

Graniet is zeer hard en moeilijk te transporteren en installeren, dus u moet ervoor zorgen dat u een betrouwbare en vertrouwde installateur gebruikt.

Marmeren aanrechtbladen

marble-worktop

Voordelen

Marmer is ook een natuursteen en aanrechtbladen zullen direct een dure uitstraling geven in uw keuken.

Het is tevens een zeer koel oppervlak waardoor het nuttig is in een warm klimaat - of als u regelmatig gebak maakt!

Marmer is redelijk bestand tegen afschilferen en vlekken. Het kan eenvoudig worden gereinigd en het is van nature watervast. De korrels van het marmer kunnen tevens enige vlekken verhullen.

Nadelen

Marmer is een zeer poreus oppervlak dus u moet het jaarlijks afdichten. U moet tevens zeer voorzichtig blijven zijn met zuren omdat deze etsen kunnen veroorzaken. Een schijfje citroen 's nachts op een marmeren aanrechtblad laten liggen, kan bijvoorbeeld een markering achterlaten. Wijn en fruit kan marmeren aanrechtbladen ook gemakkelijk bevlekken.

Spekstenen aanrechtbladen

Voordelen

Speksteen is zeer hygiënisch in de keuken aangezien het niet-poreus is en daardoor in sterke mate bestand is tegen vlekken en bacteriën.

Het is niet zo duurzaam als stenen oppervlakken, maar het kan worden geolied en geschuurd in geval van enige schade.

Nadelen

Er is geen afdichting nodig voor speksteen (zoals bijvoorbeeld hout), maar het moet regelmatig worden geolied, wat veel onderhoud kan betekenen.

Roestvrij stalen aanrechtbladen

Voordelen

Professionele keukens gebruiken roestvrij staal omdat dit het meest hygiënisch is. Het verbrandt, roest of vlekt ook niet. Het is tevens volledig recycleerbaar.

Nadelen

Roestvrij staal laat vingerafdrukken zien - om deze reden zou het zwaar werk zijn als u kinderen met plakkerige vingers in huis hebt! Watervlekken en ketelsteen zijn tevens sterk zichtbaar op roestvrij staal en het oppervlak kan gemakkelijk indeuken.

Roestvrij staal is geweldig voor een bepaalde uitstraling, maar er is geen variëteit in kleur. Het kan er sober, industrieel en koud uitzien als het niet goed wordt gestyled.

Glazen aanrechtbladen

Voordelen

Glas is gemakkelijk te kleuren, snijden en vormen en kan er echt strak uitzien in een moderne keuken. U kunt gekleurde verlichting toevoegen onder glazen aanrechtbladen voor een opvallende look.

Als glas dik is gesneden, kunnen glazen oppervlakken duurzaam zijn en ze zijn eenvoudig te reinigen en bestand tegen vlekken.

Nadelen

Glas kan gemakkelijk barsten als er een zwaar object op het oppervlak wordt geplaatst. Het is zeker een aanrechtblad, zoals hout, waarbij u het uiterlijk kiest boven duurzaamheid en bruikbaarheid.

Gelamineerde aanrechtbladen

Voordelen

Laminaat is goedkoop, dus als u een strak budget hebt of uw huis verhuurt, is dit een goede optie voor aanrechtbladen. U kunt de bladen ook zelf installeren, wat u geld bespaart.

U kunt ook gelamineerde aanrechtbladen kopen die eruit zien als hout of natuursteen zodat u een vergelijkbaar uiterlijk krijgt tegen een lagere prijs.

Laminaat is gemakkelijk te reinigen en af te vegen met elk reinigingsproduct.

Nadelen

Vergeleken met stenen aanrechtbladen is laminaat niet zo duurzaam omdat het kan worden beschadigd door hitte en krassen.  In geval van schade moet u het gehele stuk vervangen.

Betegelde aanrechtbladen

Voordelen

U kunt betegelde aanrechtbladen zelf installeren als u geld moet besparen. Ze zijn bestand tegen vlekken en hitte. Er zijn talrijke verschillende opties beschikbaar voor kleur, patronen en vormen. Marokkaanse tegels of tegels met een geometrisch patroon zijn momenteel trendy en geven een unieke uitstraling aan uw keuken.

Nadelen

Tegels kunnen ongelijke oppervlakken creëren als u niet uitkijkt, wat uw keuken wat karakter kan geven, maar wat niet zo praktisch is bij het neerleggen van een snijplank!

Een tip is om een voegspecie met donkere kleur te kopen zodat enige vlekken niet opvallen.


Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.