Geniale manieren om ruimte te besparen in uw keuken


Keukens uit showrooms en de uitgebreide maatkeukens die u in designblogs kunt zien, zijn mooi, maar ze hebben een voordeel dat de meeste keukens niet hebben – een bijna onbeperkt oppervlak! Voor de meeste mensen is het efficiënt gebruik maken van ruimte een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om te genieten van het gebruik van onze keuken. De meeste mensen kennen de frustratie van keukenkastjes vol met wanordelijke stapels pannen, stapels borden eruit trekken om bij het luxe porseleinen servies te komen dat erachter verborgen is, of graven en zoeken naar gewoon het juiste keukengerei.

Er bestaan vele manieren om het beste te halen uit een beperkte ruimte – onze gids brengt onze beste tips en geniale ruimtebesparende oplossingen samen waaraan u wellicht nog niet had gedacht.


Houd het netjes


Het is niet glamoureus. Het is niet leuk. Maar de beste manier om ruimte in de keuken te besparen is door op uw tanden te bijten, uw mouwen op te rollen en een zondagmiddag op te offeren voor een ouderwetse voorjaarsschoonmaak.

Begin met een basisschoonmaakbeurt. Doe al het afval in de vuilnisbak, gooi lege flessen of verpakkingen weg evenals voedsel dat de houdbaarheidsdatum is gepasseerd. Veeg de aanrechtbladen, kookplaat en gootsteen schoon, maar maak u nog geen zorgen over diepe reiniging – één ding tegelijk!

Wanneer de ruimte schoon en toonbaar is, begint het echte werk. Als u een beetje op ons lijkt, dan hebt u een verzameling overbodig kookgerei, oud keukengerei en serviesgoed bij elkaar gehaald die verder niet gebruikt wordt. Trek alles uit de keukenkastjes en inventariseer wat u in bezit hebt. Als u niet meer weet wanneer u het voor de laatste keer hebt gebruikt, gooi het dan weg! Kwaliteitsartikelen die zijn vervangen door nieuwere, zijn goed om te doneren aan liefdadigheid… of aan kinderen die onlangs het ouderlijk huis hebben verlaten! Alles dat in slechte staat verkeert, kan worden weggegooid.

Pas hetzelfde principe toe op de inhoud van uw keukenkastjes. Pakjes vreemde kruiden gekocht voor één maaltijd en daarna nooit meer gebruikt? Oude blikjes eten die niemand lekker vindt, die achterin zijn verscholen? Het neemt waardevolle ruimte in beslag, dus gooi het eruit of zoek iemand die het wil hebben.


Opslagoplossingen

Nu u een duidelijk idee hebt van wat u in bezit hebt, kunt u beginnen te denken aan het efficiënt opslaan ervan. Een van de eenvoudigste manieren om ruimte te besparen, is het naar boven opbergen – gelukkig is er een groot aantal verschillende producten verkrijgbaar om u daarbij te helpen. Enkele van onze favorieten zijn:

- Stapelschappen, zoals deze, tweemaal of zelfs driemaal de hoeveelheid schapruimte in uw kasten en keukenkastjes.

- Manden onder schappen, zoals deze, zijn een slimme manier om te zorgen voor extra capaciteit voor schappen – binnen keukenkastjes of aan de muur.

- Organizers onder de gootsteen als deze vervullen dezelfde functie als een schaporganizer, maar zijn ontworpen om volledig aanpasbaar te zijn om ruimte te bieden aan leidingen en vreemde afmetingen; geen moeilijk te bereiken schoonmaakproducten of potten en pannen meer.

- Een magnetron bovenop een schap maakt slim gebruik van een traditionele ‘dode’ ruimte zonder ventilatieopeningen te blokkeren.

 

Read More...
Opslagoplossingen
Opslagoplossingen
Under-utilised space

Te weinig gebruikte ruimte

Er is ook nog veel meer ruimte in uw keuken waarvan beter gebruik zou kunnen worden gemaakt. Een lege wand is een potentiële locatie voor een schap – of als de ruimte te krap is, denk dan aan een eenvoudige rail en S-haken voor ene supergoedkope manier om ruimte in laden vrij te maken en uw keukengerei op te hangen.

Elke deur is ook een uitstekende locatie voor opslag. Opslag boven de deur, of smalle planken die erin geschroefd kunnen worden, worden veel gebruikt – zoek naar iets dat is gemaakt van duurzame materialen met opstaande randen van de schappen om alles op de plaats te houden.

Een magnetisch messenrek is een andere eenvoudige manier om ruimte op het aanrecht – door het wegnemen van de noodzaak van een messenblok – of ruimte in laden vrij te maken. Ze kunnen overal worden geplaatst, hoewel veiligheid de eerste zorg heeft, vooral als u kinderen hebt. Als u geen ideeën hebt, bekijk dan deze gids voor inspiratie. Als u blootgestelde messen niet mooi vindt, kunt u ze zelfs onder de afzuigkap ophangen!

Read More...
Te weinig gebruikte ruimte

Ruimte binnen ruimte

Als u geen opslagruimte meer hebt, ondanks dat u al onze handige hacks voor uitbreiden van opslag in praktijk hebt gebracht, is het wellicht tijd om nog eens na te denken over wat u bewaart.

Wees eerlijk – hebt u een keukenkast die is toegewijd aan onhandelbare stapels tupperware of plastic houders? Of een lade die uitpuilt met maatlepels en divers keukengerei? Geneste producten minimaliseren de ruimte die u nodig hebt door goed gebruik te maken van elke laatste kubieke centimeter ruimte. Joseph Joseph heeft een uitzonderlijk assortiment in te passen en te stapelen keukenproducten, van kommen tot snijplanken. Als u echt geen ruimte hebt, kunt u zelfs een vergiet, zeef, mengkommen en maatbekers combineren in het formaat van één enkele grote kom met de fantastische Nest 9 Plus!

 

Read More...
Ruimte binnen ruimte
Ruimte binnen ruimte
Alles-in-één

Alles-in-één

Als u een fervente kok bent, bent u wat meer beperkt in wat u kunt doen aan opschonen en weggooien – het is allemaal goed en wel om uw tupperware in te passen en keukengerei aan de muur te hangen, maar sommige dingen zijn een noodzaak inde keuken. Hoe maakt u warme dranken zonder uw luxe koffiezetapparaat, hoe versnelt u het bereidingsproces zonder uw vertrouwde waterkoker?

U hebt echter wel de optie om van meerdere apparaten en stukken kookgerei één te maken. Een warmwaterkraan levert binnen een seconde direct kokend heet water en neemt de noodzaak van een waterkoker en bepaalde andere apparaten weg – wat u tijd en waardevolle ruimte in de keuken bespaart

 

Read More...
Alles-in-één


Als u, na dit alles, nog steeds worstelt met keukenruimte, dan moet u meer radicaal denken. Kijk eens goed naar alles dat u opbergt in uw keuken. Moet het daar echt zijn? Of zou dit ergens anders in uw huis kunnen zijn?

Zou het koffiezetapparaat in de studeerkamer kunnen staan? Zouden schoonmaakbenodigdheden een nieuwe plek kunnen vinden in de kastjes van de badkamer? Zijn er flessen alcohol die een betere plek zouden hebben in een kast in de woonkamer? Is er een reden waarom keukenrollen en reserve theedoeken niet opgeborgen zouden kunnen worden in de droogkast? Deze vragen zijn zeker de moeite waard om te stellen als u echt moeite hebt met het creëren van voldoende keukenruimte.

Hopelijk hebben we u geholpen bij het vrij maken van hard nodige ruimte in uw keuken en er een meer plezierige omgeving van te maken voor koken en vermaak. Als u nog steeds tekort aan ruimte hebt, weten we niet zeker wat we verder nog voor kunnen stellen – wellicht de hulp van een professional inroepen!


Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.