De bescheiden kraan wordt waarschijnlijk het meest gebruikt in uw keuken – het is nodig voor alledaagse taken zoals het voorbereiden van maaltijden, het maken van drinken en afwassen. Als uw kraan stug of lek is, of gewoon oud en lelijk, moet u misschien na gaan denken over een nieuwe. Vervanging is ook geen slecht idee als u zich misschien ergert over uw kraan – kleine ergernissen over een kraankop die niet goed aangepast kan worden of water dat over het hele aanrecht spettert, kunnen verholpen worden met een slimmere designkeuze. Aangezien de kraan zo belangrijk is bij alle keukentaken, is het van belang dat u de juiste kiest en gelukkig zijn wij er om te helpen!

Allereerst kijken we naar de praktische aspecten. Later in dit artikel zullen we onze tips en aanbevelingen met u delen voor het kiezen van een kraan die bij uw inrichting past, maar hoe mooi de kraan er ook uit ziet, het heeft geen zin om een prachtig ontworpen kraan te installeren als deze niet aan uw behoeften voldoet. 

Bedenk eerst waar uw kraan en gootsteen het meest voor gebruikt wordt en kijk dan verder.


De afwasser

Als u elke avond tot aan uw ellebogen in afwaswater en vuile vaat zit, kunt u overwegen om een verstelbare kraan met een uittrekbare slang te nemen. Het is ontzettend handig om de richting van het water te kunnen bepalen als u voorwerpen met een aparte vorm, zoals wijnglazen of een zeef, moet afwassen, of grote pannen of bakplaten die niet makkelijk in de gootsteen passen.

Een aparte stomend heetwater kraan kunt u overwegen als aanvullende optie. We weten allemaal wel dat sommige voorwerpen alleen schoon worden na een tijdje weken – met andere woorden, vullen met stomend heetwater uit de waterkoker en een tijdje laten staan! Als u meteen stomend heetwater heeft, is het makkelijker om hardnekkig vuil en vastgeplakt voedsel te verwijderen, waardoor u tijd bespaart en niet de hele tijd het vervelende gevoel heeft dat er later nog een bakplaat afgewassen moet worden!

Read More...
De afwasser
De afwasser
De thee-drinker

De thee-drinker

Warme dranken zijn de brandstof waar elk huishouden op loopt – een kop koffie in de ochtend, ontelbare koppen thee, warme chocolademelk voor de koude winteravonden of zelfs een Citrosan als u zich niet lekker voelt. Wat u ook drinkt, met een stomend heetwater kraan wordt een waterkoker overbodig en bespaart u tijd en waardevolle ruimte op uw aanrecht.

 

Als u geen grote veranderingen wilt aanbrengen en tevreden bent met uw kraan, kunt u een aparte kraan ernaast installeren. Als u uw kraan wilt vervangen, is een 3-in-1 (koud, heet en stomend heetwater) combinatiekraan een goede keuze – onze eigen 3N1 combinatiekraan past op een standaard 35mm keukenkraan-aansluiting, dus het is de perfectie optie als u geen aanpassingen aan uw aanrecht wilt maken.

Read More...
De thee-drinker

De chef-kok

down on frustrations. Sommige keukenkranen hebben een regelbare waterstroom – de mogelijkheid om voor een zachte douchestraal te kiezen is bijvoorbeeld perfect voor het afspoelen van fruit en groente.

Afhankelijk van de waterkwaliteit in uw omgeving kan uw kraanwater minerale onzuiverheden of sporen van chloor bevatten. Het is volkomen veilig om te drinken, maar het karakter van uw water heeft invloed op de smaak van het eten dat u klaarmaakt. Een kraan met gefilterd water geeft puur water rechtstreeks uit de kraan. Dit is vooral belangrijk voor voedsel dat water absorbeert tijdens het koken, zoals rijst of couscous, en het voorkomt corrosie of aanslag op uw kookgerei na verloop van tijd.

Een stomend heetwater kraan is een andere aanpassing die u zal helpen bij het voorbereiden van maaltijden – van het vullen van pannen tot het afspoelen van noedels, het is voor verschillende dingen handig. Als u veel tijd doorbrengt in de keuken, kunt u onze HC3300-kraan met gefilterd water overwegen – met een draai aan de hendel komt er stomend heetwater water of gefilterd koud water uit de kraan, zonder enige onzuiverheden die de smaak van uw eten kunnen beïnvloeden.

Read More...
De chef-kok
De chef-kok


Nadat u de functies voor uw kraan uitgekozen heeft, is het tijd om over designkeuzes na te denken. Meestal wordt de keukenkraan samen met de gootsteen vervangen, maar als u de gootsteen laat zitten, moet u wel opletten of de kraan erbij past! Die mooie geborstelde gouden afwerking ziet er wellicht prachtig uit in de showroom, maar past misschien totaal niet bij een wastafel van roestvrij staal. Naast kleur zijn er ook nog andere dingen die u in overweging moet nemen – een strakke, moderne kraan valt namelijk uit de toon bij een rustieke, glazuren wasbak met een landelijke stijl.

Nadat u over de gootsteen heeft nagedacht, kunt u naar de rest van de ruimte kijken. Is er een bepaald thema? Als dat er is, zult u erop moeten letten dat de kraan die u kiest niet uit de toon valt bij andere details, zoals handgrepen, deurklinken en dergelijke dingen. Net als bij de wasbak kijkt u niet alleen naar de kleur, maar ook naar het materiaal, de structuur en de stijl van het ontwerp. Gelukkig zijn er zoveel kranen om uit te kiezen, dat u er vast wel een vindt die aan uw wensen voldoet.

Als laatste zult u zien dat er grote verschillen zijn in prijs – van spotgoedkoop tot bijna onbetaalbaar. U hoeft niet per se diep in de portemonnee te kijken om een degelijk product te kopen, maar de keukenkraan is wel een van de dingen waar u beter niet op kunt bezuinigen. Een kraan wordt elke dag van het jaar, tientallen keren per dag gebruikt – als u investeert in kwaliteit en van tevoren goed onderzoek doet, kunt u er zeker van zijn dat u jarenlang plezier zult beleven aan uw aankoop.


Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.