Wanneer voor u de tijd is gekomen om uw bestaande keuken te vervangen door uw droomkamer voor familie en amusement, is het gemakkelijk om vooruit te lopen op uzelf en uzelf wellicht een beetje te laten opslokken?! Er is tijd om enthousiast te worden, maar helaas niet op dit moment.

Hoewel keukenontwerpers erg behulpzaam zijn, moet u niet alleen op hun woord vertrouwen. Hun advies is goed, maar de keuken wordt die van u. Dat betekent dat uw ideeën, voorkeuren en behoeften moeten worden weergegeven in uw definitieve, voltooide keuken.

In feite zijn er 8 belangrijke details waar we ons op moeten richten en die we juist moeten aanpakken, voordat u enthousiast kunt worden over uw nieuwe en fabuleuze toekomstige keuken!

1. Wat is mijn budget?

Dat klopt, het eerste dat u moet weten wat betreft uw komende keukenrenovatie, is wat precies uw beschikbare budget is. Als u van plan bent om uw keuken te verbouwen, dan hebt u uiteraard waarschijnlijk een mooi bedrag daarvoor aan de kant gezet. Maar werk niet met misschienen, zorg ervoor dat u de bedragen op hebt vastgezet en houd u aan uw limiet.

2. Is de vorm van de ruimte geschikt voor mijn verkozen keukenindeling?

Dit punt is bijna net zo belangrijk als het budget. Het is niet goed om een droomkeuken in gedachten te hebben als uw ruimte niet geschikt is voor dat idee, of als het niet eenvoudig en doelmatig kan worden aangepast zodat het past bij wat u in gedachten hebt. U zou een open plan en een groot eiland kunnen willen, maar als de ruimte dit niet mogelijk maakt, moet u het opgeven en verder kijken. Als er haalbare manieren zijn om de vorm van uw keuken te wijzigen en de ruimte die voor u beschikbaar is te vergroten, is dat de eerste taak die moet worden uitgevoerd.

3. Welke opties voor ruimtebesparing heb ik?

Als u uw keukenruimte niet uit kunt breiden, moet u ruimtebesparende ideeën bedenken voor het maximaliseren van de ruimte die beschikbaar is voor u. Lees wat woondesignmagazines, win advies in en denk aan wat er beschikbaar is. Een warmwaterkraan zou de noodzaak van een waterkoker tenietdoen. Dat zou op zijn beurt wat ruimte vrijmaken op het aanrecht. Er moet even over nagedacht worden, maar kan zeker de moeite waard zijn.

4. Hoe moet ik de juiste keukenontwerper kiezen?

Aanbevelingen krijgen is van essentieel belang wanneer het gaat om een keukenontwerper. Maar als u niet naar uzelf luistert of als u ideeën hebt die gewoon niet bij u passen, moet u blijven zoeken totdat u de juiste vindt. Het ontwerp moet kloppen anders zal de keuken niet werken voor u, dus neem de tijd om de juiste designer te vinden.

5. Kan ik alles krijgen dat ik wil?

Het is niet altijd mogelijk om alles precies zo te hebben zoals we willen, en dat is vrij vaak het geval wanneer het gaat om een nieuwe keuken. Het is goed om te weten wat u wilt, maar het is ook belangrijk om te weten wat u niet direct nodig hebt. Een manier om dit te doen is het opstellen van een lijst van uw verkozen functies op volgorde van essentieel naar leuk om te hebben maar niet essentieel. Een gerangschikte lijst maakt het gemakkelijker om snel te identificeren wat er moet blijven en wat weg kan. Zijnde voor ruimtebesparing of budgetredenen, de kunst van het compromis zal nuttig zijn bij het plannen van uw keuken!

Kan ik alles krijgen dat ik wil?

6. Waar moeten die elektriciteitsaansluitingen komen?

We weten dat dit detail een beetje vervelend kan klinken. Maar het is van zeer groot belang bij het ontwerpen van uw keuken. Hoeveel elektriciteitsaansluitingen hebt u nodig, waar moeten ze worden geplaatst om ze het best te gebruiken, terwijl men tevens binnen veiligheidsvoorschriften blijft, dichtbij kastjes, of op uw nieuwe keukeneiland? Denk eraan om dit te overwegen in de context van waar uw apparaten komen te staan. Uiteindelijk heeft het geen zin om de perfecte ruimte voor uw koelkast te hebben terwijl er geen elektriciteitsaansluiting in de buurt is. Het is een belangrijke taak, en wanneer alles op z'n plaats staat, bent u blij dat u de tijd hebt genomen om het goed te doen.

7. Hoeveel opslag hebt u nodig?

Opslag is een ander belangrijk aspect om op een rijtje te hebben in uw hoofd voordat u koude, harde keukenrenovatieplannen definitief maakt. Zelfs als u denkt dat u niet meer opbergruimte nodig hebt dan als geboden door uw huidige keuken, moet u ervoor zorgen dat u geen ruimte kwijt raakt. Er zijn enkele slimme opties beschikbaar, dus bezoek een groot aantal showrooms om te kijken wat u mooi vindt en wat zou passen bij uw behoeften.

8. Keuken, familieruimte, amusementsruimte?

Keukens zijn zoveel meer dan een ruimte voor voedselbereiding en koken. Ze vormen de kern van het huis en de ontwerpkeuzes die u maakt, moeten dat weerspiegelen, in verhouding tot uw behoeften. Is het een ruimte die een sofa, ontbijtbar, tafel en veel ruimte voor voedselbereiding zal bevatten? Bent u op zoek naar een rustigere plaats die alleen bestemd is voor koken en studeren? Of is het het middelpunt van het huishouden waar iedereen samen rond kan hangen en familie en vrienden op elk moment kan vermaken? Denk na, besluit en maak uw plannen dienovereenkomstig.​​​​​​​

Neem de tijd en neem de juiste beslissingen

Zoals u ziet, zijn er vele details waaraan u moet denken voordat u begint met het plannen van uw nieuwe keuken. Maar wij garanderen u dat, als u die tijd neemt, het ontwerpproces soepeler zal verlopen en u de trotse eigenaar zult zijn van de perfecte keuken voor uw huis, behoeften en budget!

Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.