De keuken is nu het pronkstuk van een modern huis. U zou verwachten dat het ontwerp van een luxe keuken geavanceerde technologie zou bevatten met de nieuwste apparaten en meest hoogwaardige materialen. Uw vrienden zullen u benijden met de nieuwste trends in keukendesign en intuïtieve apparaten die er niet alleen goed uitzien, maar uw leven tevens gemakkelijker maken.

Lees verder voor de nieuwste tips voor interieurontwerp voor uw luxe keukenproject:

1. Neem twee keukeneilanden op

Een U-vormig keukenontwerp is goed geschikt voor een luxe keukenproject aangezien deze keukenstijl vaak groot genoeg is voor een centraal eiland voor aanvullende bereiding van voedsel en opslag.

Met een U-vormige keuken kunt u zelfs twee eilanden opnemen als u de ruimte hebt. Het ene eiland kan worden gebruikt voor voedselbereiding en het andere voor entertainment. Bij het ontvangen van gasten kunt u weg van uw gasten bereiden, koken en opdienen, terwijl u wel nog met ze kunt praten terwijl u dat doet.

Veel mensen maken de fout om het comfort van zitplaatsen rond hun keukeneiland te vergeten, en nemen dan uiteindelijk gedurende een lange tijd ongemakkelijk plaats op een barkruk.

Zorg ervoor dat u gestoffeerde barkrukken met kussens opneemt rond uw eiland voor comfort. Waarom zou u, voor ultiem gemak, geen laadstations opnemen voor uw laptop en mobiele telefoon? U kunt dan zo lang als u wilt werken aan uw keukeneiland zonder u zorgen te maken over de batterijspanning.

2. Neem ingebouwde opslag op

Zorg ervoor dat u voldoende ingebouwde opslag opneemt in uw keukenproject. Het verbergen van ontsierende items is van essentieel belang in een luxe keuken en uittrekbare opslag biedt de ideale oplossing - met een provisiekast die recht opengetrokken wordt of op kastplanken die worden uitgetrokken en vervolgens worden uitgeklapt.

U moet er tevens voor zorgen dat al uw keukenitems nog steeds gemakkelijk toegankelijk zijn. Kasten en laden voor sorteren van afval helpen u bij het organiseren van uw recycling terwijl het uit zicht wordt gehouden.

Denk aan ‘opslag aan de wand’ in tegenstelling tot ‘wandkasten’. Planken en open kasten kunnen functionele statements zijn - zowel trendy als aanbod van praktische ruimte. Verf een of twee planken een meer gedurfde, helderdere kleur dan de andere voor een stijlvolle uitstraling.

3. Een verborgen afzuiginstallatie is een must

De trend voor het gebruiken van de keuken als ruimte voor entertainment heeft de noodzaak gezien van het verbergen van ontsierende objecten of, als u ze niet aan het zicht kunt onttrekken, door ze er goed uit te laten zien. Verzonken plafondventilatoren of ventilatoren op het aanrecht zijn populair in luxe keukendesigns, net zoals aan draden opgehangen afzuiginstallaties.

Een andere tip is het aanschaffen van een afzuigkap met een verwijderbare kap en het vervangen van de kap door hetzelfde materiaal als dat van de aanrechtbladen of spatschermen.

4. Voeg luxe details toe

Personalisatie van keukens is trendy in 2018. Een tip bij interieurdesign is het toevoegen van details aan keukenkasten - denk aan rijke kleuren, rookglas en trendy metallics.

Donkere fineer en sterk generfd hout zijn ook aanvullende trends die u zou kunnen opnemen in uw luxe keukenproject.

Minimalistische keukens met drukmechanismen voor het openen van kasten zijn de afgelopen jaren populair geweest, maar luxe keukendesign gaat nu af van deze trend en neemt als alternatief opvallende, sierlijke handgrepen op.

Koperen en roségouden handgrepen zijn populair, wat zorgt voor meer visuele warmte dan zwart en roestvrij staal.

5. Maak van verlichting een statement-functie

Wat is een luxueuze keuken zonder voldoende licht om het echt goed te waarderen?

Een kroonluchter die werkelijk de show steelt zal zeker indruk maken en zal zorgen voor een ruime hoeveelheid licht in uw keuken, waardoor het ruimer lijkt. Het is ook gemakkelijker om voedsel te bereiden en te koken bij goede verlichting. Een opvallende kroonluchter zal uw keuken direct laten opvallen.

Voor een futuristische uitstraling in uw keuken installeert u LED-lampen langs uw aanrechtbladen, achter glazen spatschermen en onder uw kasten. Kies wat verlichting waar u de kleur van kunt wijzigen met een schakelaar voor het creëren van verschillende sferen. Dit is een geweldige optie als u graag feestjes geeft.

6.  Vergeet de gootsteen niet

Het meest gebruikte apparaat in de keuken is de combinatie van gootsteen en kraan, dus wanneer u bezig bent met plannen van uw luxe keukenproject, moet u voldoende geld aan de kant zetten voor dit intensief gebruikte gebied van de keuken. U moet zoveel besteden als uw budget toelaat aan hoogwaardige designs die jaren van constant gebruik kunnen doorstaan.

De populariteit van de waterkoker neemt af in de gehaaste samenleving van tegenwoordig, dus u zult zeker profiteren van een tijdsbesparende warmwaterkraan in uw luxe keukenproject.

7. Overweeg alternatief luxe vloermateriaal

Er bestaat geen twijfel dat als we denken aan luxe vloermateriaal, we automatisch denken aan weelderig en decadent marmer.

Als u echter iets anders wilt, zijn er twee andere luxe vloermaterialen waaraan u zou kunnen denken:

  • Stijlvolle en hoogwaardige Marokkaanse vloertegels

De mogelijkheden zijn onbegrensd met opties voor tegeldesigns. U kunt antieke hergebruikte tegels, handgemaakte tegels, op maat ontworpen tegels of kiezelmozaïeken vinden - zowel gekocht in de winkel als opgedragen aan een artiest.

  • Bewerkt hout

Met een dunne fineer bovenlaag van massief hout en de basislaag gemaakt van vezelplaat of multiplex met hoge dichtheid, vereist bewerkt hout minder onderhoud dan massief hardhout. Het is uiterst duurzaam en heeft geen extra afwerking nodig.

Naast uw nieuwe vloermateriaal, kunt u een luxe vloerkleed toevoegen voor het creëren van een gezellige maar toch verfijnde aantrekkingskracht. Probeer een groot Turks tapijt dat perfect past onder uw keukentafel.

8. Gebruik multifunctionele apparaten

De traditionele ‘werkdriehoek’ van keukendesigns van jaren geleden is nu minder populair nu er multifunctionele apparaten op de markt zijn. U kunt banken van ingebouwde apparaten organiseren in grote laden en achter kastdeuren.

Integreer technologie in uw keukendesign voor het creëren van een slimme keuken - van verlichting die u kunt regelen via uw smartphone tot ovens die u een tekstbericht sturen wanneer uw eten perfect is bereid.

Het opnemen van een geavanceerde koelkast of kookplaat in uw keukenproject zal gasten imponeren en zal uw leven tevens gemakkelijker maken. Kijk eens naar The Family Hub-koelkast van Samsung die entertainment en organisatiefuncties voor het gezin bevat.

9. Neem een bijkeuken op

Een van de tips van een keukendesigner waar u geen spijt van zult hebben bij het ontwerp van uw luxe keuken, is het opnemen van een inloop-bijkeuken.

De trend richting bijkeukens komt niet alleen maar voort uit nostalgie - bijkeukens hebben een sterk utilitair doel, dat nu een luxe is geworden vanwege de extra ruimte die we vragen van onze keukens.

Met de beweging richting het telen van uw eigen fruit en groente, kan het goed zijn dat u meer producten hebt om te bewaren, naast uw potten, pakjes en dozen. Een bijkeuken zal dit probleem oplossen binnen de muren van goed georganiseerde planken en laden, allemaal onttrokken aan het zicht van uw gasten wanneer de deur van de bijkeuken dicht is.

U kunt zelfs een kleine wastafel, een extra vaatwasser voor entertainen en een rolladder opnemen om bij de hogere planken te komen voor maximaal gebruik van de ruimte.

Als u vanuit huis werkt of als uw kinderen het fijn vinden om hun huiswerk in de keuken te doen, kunt u kiezen voor het opnemen van een bureau in uw bijkeuken, verborgen van de hoofdkeuken. Door het toevoegen van een bureau zult u tevens ontsierende stapels correspondentie vermijden op een aanrechtblad.

10. Neem wat opvallende stukken op

Bij het entertainen in een luxe keuken wilt u zeker wat functies opnemen om indruk te maken.

Wat extra's waar u aan kunt denken voordat u begint met uw project van ontwerpen van een luxe keuken, zijn onder andere:

Een ingebouwde snelkoker of bakplaat met spoelinductie en grill voor theatraal koken op uw keukeneiland

Een wijnkelder of een geïntegreerde wijnkoeler zodat u altijd een gekoelde fles bij de hand hebt

Een ingebouwde warmhoudlade voor uw borden, wat betekent dat u ze niet meer in de oven hoeft te drukken om op te warmen

Een testlade voor diegenen met aspiraties om te verschijnen in de volgende serie van The Great British Bake Off

Een specialist in hoogwaardig keukendesign werkt met u samen om uw concept van een luxe keuken tot leven te brengen. Zorg ervoor dat ze ervaring hebben in andere hoogwaardige keukenprojecten en dat ze ideeën, designs en creatieve tips kunnen aanvoeren waar u zelfs nog niet aan gedacht had, bij het realiseren van uw droom van een maatkeuken.


Schakel JavaScript in om deze website te gebruiken.