Rubinetto di acqua bollente GN1100

GN1100 eroga acqua bollente istantanea semplicemente toccando una leva. Ideale per preparare un tè, cucinare la pasta, sbollentare le verdure, lavare i piatti e un’infinità di altri utilizzi.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Select an option to see availability

Funzionalità

  • Acqua bollente filtrata
  • NeoTank con termostato digitale regolabile che ti consente di impostare la tua temperatura preferita tra 88 e 99 °C
  • Filtro facile da sostituire
  • La leva dell’acqua calda si chiude automaticamente quando viene rilasciata
  • Garanzia limitata di 2 anni su parti e manodopera
  • Disponibile in acciaio cromato o spazzolato
Diametro foro richiesto
35 mm - 38 mm
Kit di installazione
Completo
Capacità
Serbatoio in acciaio inossidabile da 2,5 litri
Pressione di alimentazione
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.