Dispenser di sapone sul lavello

L’igiene in cucina è essenziale. Questo dispenser di sapone integrato ottimizza lo spazio disponibile in cucina e rappresenta una soluzione facile da utilizzare per l’igiene quotidiana. Il dispenser di sapone è inoltre l’accessorio perfetto se desideri coprire il buco lasciato sulla superficie di lavoro passando dal rubinetto di acqua calda InSinkErator separato a uno dei nostri modelli tutto in uno.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon

Funzionalità

  • Libera spazio sulle superfici della cucina
  • Funzionamento facile
  • Riempimento facile
  • Struttura solida di alta qualità
  • Design di qualità
  • Facile da installare
  • Garanzia di 2 anni
  • Disponibile in 6 finiture
Diametro foro richiesto
24 mm - 27 mm
Capacità
Serbatoio in plastica da 300 ml
Altezza del dispenser dalla superficie
80mm

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.