Serbatoio d’acqua calda istantanea (NeoTank)

Il serbatoio della caldaia d’acqua calda istantanea di InSinkErator eroga acqua bollente fino a 99 °C e rappresenta la sostituzione ideale del serbatoio della caldaia d’acqua calda InSinkErator vecchio o già esistente

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Available

Funzionalità

  • Serbatoio in acciaio inossidabile da 2,5 litri
  • Quadrante della temperatura elettronico touchscreen da 88 a 99℃
  • Connessioni al serbatoio senza attrezzi e protezione dall’avvio a secco per un’installazione semplice
  • 220—240 volt, 1.300 watt, 5,9 amp
  • Facile da installare
  • Per uso con rubinetti di acqua calda istantanea InSinkErator
  • Il filtro dell’acqua non è incluso
  • Garanzia limitata di 2 anni su parti e manodopera
Capacità
Serbatoio in acciaio inossidabile da 2,5 litri
Isolamento
Conforme alla specifica sull’infiammabilità U.L. 94HF.1
Pressione di alimentazione
1-8 bar

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.