Miscelatore abbinato 3300

Il Miscelatore abbinato, con il rubinetto di acqua calda 3300 InSinkErator forma una coppia perfetta. Il Miscelatore abbinato, grazie al suo design elegante e contemporaneo, assieme al rubinetto 3300 sembra far parte di un set.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon

Funzionalità

  • Facile utilizzo con rotazione della leva
  • Acqua fredda e calda normale
  • Flusso laminare regolare
  • Facile da installare
  • Garanzia di 5 anni per servizio completo a domicilio
Diametro foro richiesto
35 mm - 38 mm

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.