Interruttore pneumatico per unità di smaltimento dei rifiuti alimentari

Interruttore pneumatico per unità di smaltimento dei rifiuti alimentari InSinkErator® UK 46 fornito con pulsante in acciaio spazzolato o cromato lucido. (Diametro esterno 33 mm).

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Available

Funzionalità

  • Per l’uso con il modello 46 dell’unità di smaltimento dei rifiuti alimentari
  • Si monta facilmente al lavello o al piano di lavoro
  • Disponibile cromato

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.