Flangia estesa per lavello - Acciaio inossidabile

Per lavelli con spessore da 3/4 a 1-3/4" è necessaria la flangia estesa. La superficie lucida di questa flangia in acciaio inossidabile si abbina alla maggior parte dei lavelli in acciaio inossidabile.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Available

Funzionalità

  • Facile da installare
  • Creata per l’utilizzo con materiale del lavello più spesso, da 19 a 44,45 mm in acciaio inossidabile fortificato.

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.