Filtro dell’acqua F-701R (doppia confezione)

Progettati in esclusiva per il sistema di rubinetto di acqua bollente di InSinkErator® UK, i nostri filtri forniscono acqua pulita su richiesta e rappresentano valore eccellente

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon

Funzionalità

  • Facile da sostituire
  • Impedisce la formazione di calcare nelle applicazioni con acqua calda
  • Mantiene le prestazioni del tuo serbatoio di acqua calda InSinkErator
  • Rimuove fino al 99% dei batteri
  • Impedisce la formazione di calcare nelle applicazioni con acqua calda
  • Venduto in una confezione da due pezzi
  • Max flowrate: 0.75 gpm
  • Max Length: 10.4 inches
  • Pressure Range: 30-125 psi
  • Max Diameter: 3.2 inches
Litre Capacity
454 litres
Design Pressure
125 psi @ 100°F (861.8 kPa @ 37.8°C)
Clean Pressure Drop
approx. 10 psid @ 0.75 gpm (68.9 kPa @ 2.8 lpm)

Documenti e schemi

Revisioni / D&R

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.