Rubinetto di acqua bollente 4N1 Touch forma a J

4N1 Touch è disponibile in esclusiva negli showroom di cucine
Analogamente al nostro rubinetto di acqua calda 3N1, 4N1 Touch fornisce ogni giorno acqua calda e fredda normale, oltre ad acqua bollente filtrata tirando la leva. 4N1 Touch, tuttavia fa un passo in avanti e aggiunge una quarta funzione.

Acqua fredda filtrata istantanea toccando un pulsante.
Disponibile in 3 fantastici design e 2 finiture lussuose, 4N1 Touch incarna i processi produttivi e il design italiano di qualità più puri in assoluto.

Acqua fredda filtrata semplicemente toccando un pulsante.
Presentiamo un nuovo modo di interagire con il tuo rubinetto di acqua calda. Abbiamo sviluppato un pulsante a sfioramento leader del settore che risponde immediatamente al tocco, erogando acqua fredda filtrata istantanea. L’acqua fredda filtrata funziona con i nostri filtri dell’acqua collaudati e testati InSinkErator® per migliorare il sapore delle bevande fredde filtrando durezza, calcare e altre impurità.

Acqua bollente filtrata istantanea.
Immagina di avere a disposizione acqua bollente su richiesta. Sono finiti i tempi in cui per preparare il tè per la famiglia o un piatto di pasta dovevi aspettare pazientemente che l’acqua, rispettivamente nel bollitore e nella pentola, arrivasse a ebollizione. Ora puoi portare a termine quasi istantaneamente queste attività di cucina. Il rubinetto di acqua bollente 4N1 Touch eroga acqua bollente filtrata semplicemente tirando una leva. Il silenzioso e compatto NeoTank si installa facilmente all’interno del mobiletto sottolavello ed è dotato di un quadrante digitale regolabile che consente di impostare la tua temperatura preferita tra 88 e 99 °C.

Design italiano di qualità.
Il rubinetto di acqua bollente 4N1 Touch è progettato e realizzato in Italia secondo gli standard di massima qualità. Ciò si traduce in un rubinetto splendido ed estremamente versatile, nato per diventare il fulcro di ogni cucina. Ogni cucina si differenzia dalle altre e ogni cliente ha i suoi gusti, con 4N1 li abbiamo soddisfatti tutti. I nostri rubinetti 4N1 Touch dal design italiano di alta qualità sono disponibili in una gamma di stili e finiture per adattarsi a qualsiasi cucina. Disponibili in acciaio cromato o spazzolato, scegli tra la moderna forma a L, la classica forma a J o il nostro ultimo design: la moderna forma a U in stile industriale.

Progettato per essere sicuro.
In un rubinetto da cucina così potente, la sicurezza è fondamentale. Tutta la famiglia deve godersi l’utilizzo quotidiano di questo lussuoso rubinetto 4N1 Touch, dai bambini al nonno. La leva a pressione con blocco a scatto di sicurezza sulla maniglia dell’acqua bollente ritorna immediatamente in posizione appena viene rilasciata dall’utente, pertanto l’acqua con temperatura prossima all’ebollizione non resta mai senza controllo. Inoltre, ciò permette di ridurre drasticamente lo spreco d’acqua, assicurandoti di utilizzare esclusivamente la quantità di acqua di cui hai realmente bisogno. Abbiamo inoltre perfezionato il flusso dell’acqua bollente erogata dal rubinetto. Tirando la leva per erogare l’acqua calda, vedrai un flusso estremamente sottile che è progettato per evitare schizzi e spruzzi che potrebbero causare scottature o bruciature.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Select an option to see availability

Funzionalità

  • Tecnologia del pulsante a sfioramento leader del settore
  • Acqua fredda filtrata per 30 secondi semplicemente toccando un pulsante
  • Acqua bollente filtrata
  • Acqua fredda e calda normale
  • Garanzia limitata di 2 anni su parti e manodopera di NeoTank
  • NeoTank con termostato digitale regolabile che ti consente di impostare la tua temperatura preferita tra 88 e 99 °C
  • Design italiano contemporaneo di qualità
  • Realizzato con materiali di alta qualità
  • Flusso laminare regolare
  • Garanzia limitata di 5 anni su parti e manodopera del rubinetto
  • Disponibile in acciaio cromato o spazzolato
Diametro foro richiesto
35 mm - 38 mm
Kit di installazione
Completo
Capacità
Serbatoio in acciaio inossidabile da 2,5 litri
Pressione di alimentazione richiesta (fredda)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Pressione di alimentazione richiesta (calda)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.