Rubinetto principale e di acqua bollente combinato 3N1 J

Disponibile in esclusiva da rivenditori di cucine di qualità quale parte della Showroom Collection, la forma a J di 3N1 eroga acqua normale calda e fredda e acqua bollente filtrata fino a 99 °C

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon

Funzionalità

  • Acqua bollente filtrata
  • Acqua fredda e calda normale
  • Design italiano contemporaneo di qualità
  • NeoTank con termostato digitale regolabile che ti consente di impostare la tua temperatura preferita tra 88 e 99 °C
  • La leva dell’acqua calda si chiude automaticamente quando viene rilasciata
  • Premium contemporary Italian design
  • Flusso laminare regolare
  • Garanzia limitata di 5 anni su parti e manodopera del rubinetto
  • Garanzia limitata di 2 anni su parti e manodopera di NeoTank
  • Disponibile in acciaio cromato, spazzolato o oro rosa
Diametro foro richiesto
35 mm - 38 mm
Kit di installazione
Completo
Capacità
Serbatoio in acciaio inossidabile da 2,5 litri
Pressione di alimentazione richiesta (fredda)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Pressione di alimentazione richiesta (calda)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.