Rubinetto principale e di acqua bollente combinato 3N1

Rilassati e lascia che 3N1 svolga il lavoro
La cucina moderna rappresenta il cuore della casa. Con la costante necessità di spazio, abbiamo tutti bisogno di modi intelligenti per semplificare le attività della cucina e organizzare la stessa.

Poter gustare tè, caffè o altre bevande calde istantanee è sempre piacevole. Ma questo è solo uno dei numerosi utilizzi che scoprirai del tuo rubinetto di acqua bollente 3N1

Quando lo avrai, ti chiederai come sei riuscito a farne a meno. Senza bollitori, cavi e ingombri. Acqua bollente istantanea semplicemente tirando una leva.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Select an option to see availability

Funzionalità

  • Acqua bollente filtrata
  • Acqua fredda e calda normale
  • Design italiano contemporaneo di qualità
  • NeoTank con termostato digitale regolabile che ti consente di impostare la tua temperatura preferita tra 88 e 99 °C
  • La leva dell’acqua calda si chiude automaticamente quando viene rilasciata
  • Design italiano contemporaneo di qualità
  • Flusso laminare regolare
  • Garanzia limitata di 5 anni su parti e manodopera del rubinetto
  • Garanzia limitata di 2 anni su parti e manodopera di NeoTank
  • Disponibile in acciaio cromato, spazzolato o antracite
Diametro foro richiesto
35 mm - 38 mm
Altezza rubinetto
300 mm
Kit di installazione
Completo
Capacità
Serbatoio in acciaio inossidabile da 2,5 litri
Pressione di alimentazione richiesta (fredda)
172-862 kPa (1,7-8,6 bar) (25-125 psi)
Pressione di alimentazione richiesta (calda)
50 kPa (0,5 bar) (7 psi)
Diametro foro richiesto
35 mm - 38 mm

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.