Dissipatore di rifiuti alimentari Modello 66, 0,75 HP

La scelta pratica per lo smaltimento dei rifiuti alimentari
La scelta ideale per grandi famiglie o per chi produce grandi quantità di rifiuti alimentari da smaltire, l’unità di smaltimento dei rifiuti alimentari Modello 66 della serie M InSinkErator tritura gli avanzi alimentari in modo rapido, efficiente e igienico, riducendo la necessità di riempire il contenitore dell’immondizia della cucina.

Pratica e conveniente, un’unità di smaltimento dei rifiuti che può triturare tutti i tipi di rifiuti alimentari, dalle ossa di pollo e lische di pesce alle bucce di frutta e verdura e croste di pane, ciò significa che la tua cucina può tornare ordinata e pulita dopo ciascun pasto con il minimo sforzo, dalla colazione con i bambini a un pranzo domenicale con la famiglia o una cena di festeggiamento.

Progettato per adattarsi perfettamente sotto il lavello della cucina, anche quando lo spazio è ridotto, il compatto Modello 66 presenta un motore a induzione a elevata coppia torcente Dura-Drive da 0,65 hp e una camera di triturazione con capacità di 980 ml. Più silenzioso del 20% rispetto ai modelli standard, lo smaltimento di rifiuti può essere gestito quotidianamente con facilità.

Senza coltelli o lame di cui preoccuparti, il dissipatore di rifiuti Modello 66 rappresenta un’aggiunta sicura a qualsiasi cucina. Quando l’unità non è in uso, il pratico tappo cromato può essere collocato sull’apertura del canale di scarico.

L’unità di smaltimento dei rifiuti sminuzza i rifiuti alimentari in particelle sottili prima che finiscano nello scarico della cucina. Di conseguenza, dovrai effettuare meno “viaggi” per svuotare il contenitore dell’immondizia della cucina, inoltre non dovrai preoccuparti della diffusione in casa degli sgradevoli odori degli avanzi di cibo.

Il deflettore rimovibile facile da pulire e gli elementi di triturazione in acciaio inossidabile sono resistenti e richiedono facile manutenzione, mentre la funzione di protezione dai sovraccarichi assicura che il dissipatore non venga caricato eccessivamente.

Facile da usare, per utilizzare il dissipatore di rifiuti da lavello Modello 66 basta:

  1. Aprire il rubinetto dell’acqua fredda
  2. Premere il pulsante dell’interruttore pneumatico
  3. Spingere il rifiuto alimentare nel foro del tappo del lavello
Sebbene il Modello 66 possa gestire la maggior parte degli avanzi alimentari con facilità, evita di smaltire materiale fibroso e filante, come le bucce di banana. Non provare mai a inserire vetro, posate, cartone, involucri di dolci o grassi, in quanto potrebbero danneggiare il dissipatore di rifiuti.

Il pulsante dell’interruttore pneumatico si può collocare sul piano di lavoro della cucina accanto al lavello, oppure all’interno del mobile sottolavello, in base alla facilità di utilizzo. La finitura cromata si abbinerà perfettamente e con discrezione all’arredamento della tua cucina.

Sia che tu debba installare l’unità di smaltimento rifiuti in una cucina esistente o in uno spazio del lavello nuovo, il Modello 66 può essere installato in modo facile e veloce nella tua cucina, grazie al nostro gruppo Quick Lock. Tutto ciò di cui hai bisogno è una fonte di alimentazione nelle vicinanze del lavello e un impianto idraulico adatto.

Grazie alla garanzia del produttore di 4 anni puoi acquistare con sicurezza l’unità di smaltimento dei rifiuti Modello 66 della serie M. Il dissipatore di rifiuti alimentari Modello 66 della serie M rappresenta un’aggiunta alla tua cucina comoda, igienica ed ecologica che ti permette di evitare gli sgradevoli odori dovuti alla sosta degli scarti alimentari nel contenitore dell’immondizia e i “viaggi” al cassettone.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon
Available

Funzionalità

  • Sistema di triturazione in acciaio inossidabile a 1 fase
  • Tecnologia di riduzione del rumore
  • 0,75 hp
  • Interruttore pneumatico integrato
  • Tappo a pezzo unico in acciaio inossidabile
  • Camera di triturazione di grande capacità (980 ml)
  • Deflettore del suono rimovibile facile da pulire
  • Prodotto negli Stati Uniti
  • Garanzia limitata di 4 anni su parti e manodopera
Tipo di alimentazione
Continua
Controllo on-off
Interruttore pneumatico integrato
Motore
Monofase
Tempo nominale
Intermittente
Lubrificazione
Cuscinetti superiore e inferiore lubrificati permanentemente
Peso di spedizione (circa)
8,7 kg
Altezza complessiva
318 mm
Tecnologia di dissipazione
Tecnologia di dissipazione a una fase
Capacità camera di triturazione
980 ml
Consumo di acqua medio
Circa 4,0 l a persona, al giorno
Consumo elettrico medio
3-4 KWH all’anno
Collegamento di scarico
1-1/2" (3,81 cm)
Collegamento allo scarico della lavastoviglie

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.