InSinkErator Modello LC-50

Pensato per la piccola ristorazione, dai bar alle cucine di uffici, il modello LC-50 annovera le prestazioni dei tritarifiuti professionali. La sua struttura di alta qualità include una camera di triturazione in acciaio inox e un potente motore a inversione automatica, che assicura una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Facile da utilizzare, con una presa comandata a muro (non in dotazione), LC-50 migliora l’igiene della cucina e l’efficienza del personale, eliminando i rifiuti alimentari nello scarico.

Continuare a leggere...

Funzionalità

  • Modello per la piccola ristorazione e le famiglie più numerose, con la facilità e la flessibilità di un modello per uso domestico
  • Kit di installazione incluso. II montaggio è adatto a lavelli con scarico standard da 88,9 mm - 101,6 mm (3,5-4"). Non richiede saldatura.
  • Prodotto azionabile con presa comandata a muro (non in dotazione)
  • Motore a inversione automatica per una maggiore durata e un funzionamento senza problemi
  • Camera di triturazione in acciaio inox
  • Capacità della camera di triturazione:1475 ml
  • Elementi di dissipazione in fusione di nichel cromo

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.