Dissipatore di rifiuti alimentari E75

L'E75 è la scelta ideale per le cucine con poco spazio. Con soli 18,5 cm di diametro, il nuovo E75 si adatta ovunque. Grazie al sistema di triturazione a 1 fase, l'E75 tritura qualsiasi alimento in pochi secondi, anche gli ossi di pollo. Tuttavia, nel caso di alimenti fibrosi come bucce di banana o sedano, consigliamo di utilizzare uno dei nostri dissipatori Evolution.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon

Funzionalità

  • Idoneo per le famiglie da piccole a medie
  • Motore a induzione potente e resistente
  • Tecnologia di dissipazione a una fase
  • Elementi di triturazione in acciaio inossidabile
  • Alimentazione continua
  • Protezione da sovraccarichi
  • Montaggio Quick Lock per un'installazione più semplice e rapida
  • N uovo stile per la sede delle lame
  • Interruttore pneumatico integrato in acciaio cromato e spazzolato e nero opaco
  • Deflettore del suono rimovibile
  • Facile da installare
  • Garanzia di 6 anni
Capacità camera di triturazione
980 ml
Tipo di alimentazione
Continua
Motore
Monofase
Tecnologia di dissipazione
1 fase
Tecnologia antirumore
Nessuna
Protezione motore
Ripristino manuale da sovraccarico
Altezza complessiva
31,8 cm
Peso di spedizione (circa)
8,2 kg
Consumo elettrico medio
3-4 KWH l'anno
Collegamento di scarico
Collegamento allo scarico della lavastoviglie
Motore, Cavalli
0,75
Potenza motore, W
405 W

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.