Dissipatore di rifiuti alimentari Evolution 150 Premium, 0,75 HP

Evolution 150 è disponibile in esclusiva negli showroom di cucine
Disponibile in esclusiva da rivenditori di cucine di qualità quale parte della Showroom Collection, Evolution 150 è uno dei nostri dissipatori di rifiuti alimentari più silenziosi e più potenti

Invece di finire in discarica, i rifiuti alimentari possono produrre prezioso biogas e altri vitali sostanze nutritive del terreno che si possono recuperare dall’impianto di trattamento delle acque di scarico. Evolution 150 presenta una tecnologia di dissipazione a 2 fasi e sminuzza i rifiuti alimentari in particelle molto sottili che vengono trasportate attraverso l’impianto idraulico all’impianto di trattamento delle acque di scarico.

Puoi mantenere la tua cucina più pulita, dire addio per sempre ai contenitori dell’immondizia maleodoranti e contribuire a ridurre la quantità di rifiuti destinata alle discariche.

Continuare a leggere...
Prezzo non disponibile
Success Icon

Funzionalità

  • Accessorio di interruttore pneumatico integrato per facile installazione e maggiore comodità
  • Il circuito di aumento della potenza con microprocessore incrementa la coppia per gli alimenti più difficili da sminuzzare
  • La camera di triturazione in acciaio inossidabile (1,005ml) e gli elementi di triturazione in acciaio inossidabile superiore funzionano su qualsiasi rifiuto
  • Cestello e tappo del filtro in acciaio inossidabile
  • Tritura la maggior parte dei tipi di cibo
  • 0.75hp
  • Rivestimento esterno nero di qualità
  • Tecnologia Evolution-Quiet
  • Azione Auto-reverse per durata estesa e funzionamento senza problemi
  • Prodotto negli Stati Uniti
  • Garanzia limitata di 7 anni su parti e manodopera
Tipo di alimentazione
Continua
Motore
Monofase
Tempo nominale
Intermittente
Lubrificazione
Cuscinetti superiore e inferiore lubrificati permanentemente
Peso di spedizione (circa)
8,8 kg
Altezza complessiva
312 mm
Tecnologia di dissipazione
Tecnologia di dissipazione a due fasi
Capacità camera di triturazione
1.005 ml
Consumo di acqua medio
Circa 5,0 l a persona, al giorno
Consumo elettrico medio
2-3 KWH all’anno
Collegamento di scarico
1-1/2" (3,81 cm)
Collegamento allo scarico della lavastoviglie

Documenti e schemi

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.