Le ricerche dimostrano che nel periodo natalizio vengono gettati nei rifiuti più di 250.000 tacchini oltre a 7,5 milioni di dolci e 170 tonnellate di cavoletti di Bruxelles.

Inoltre, in media, nel Regno Unito vengono consumati 165 milioni di tazze di tè al giorno e, come puoi immaginare, il periodo di picco è nelle feste. Un bollitore ha bisogno come minimo di due minuti e venti secondi per far bollire un litro d’acqua, il che ti fa perdere tempo prezioso durante i giochi in famiglia delle feste, per attendere che l'acqua sia pronta, per l'ennesima volta.

Inoltre, secondo l'Energy Saving Trust, il 40% delle famiglie usa il bollitore almeno quattro volte al giorno e il 75% ammette di bollire più acqua del necessario, con un conseguente spreco importante di acqua ed energia ogni anno.

Quest'anno, per Natale, incoraggiamo i consumatori e i nostri partner commerciali ad attuare cambiamenti positivi al loro stile di vita, da adottare per tutto il 2020.

La nostra missione è produrre soluzioni che migliorino lo stile di vita, che incoraggino l'uso efficiente dell'acqua, che siano sicure dentro casa e che riducano l'impatto dei rifiuti alimentari e della plastica sulle discariche e sull'ambiente in generale.

Un approccio sostenibile ai rifiuti alimentari per Natale

Il primo approccio ai rifiuti alimentari dovrebbe sempre essere quello del riutilizzo, ove possibile.

Per ridurre gli sprechi, si possono riutilizzare gli avanzi per creare piatti come torte salate o pasticci di carne, anche se, nonostante tutti i nostri sforzi, una parte di rifiuti alimentari, come le bucce delle verdure, è inevitabile.

Abbiamo anche sviluppato un'infografica con alcune ricette da realizzare con gli avanzi di Natale per darti qualche idea.

La preparazione dei pasti comporta quasi sempre qualche tipo di rifiuto alimentare inevitabile. Dagli ossi di pollo alle bucce delle verdure, non tutto può essere riutilizzato per un buono spuntino di Santo Stefano.

Un dissipatore di rifiuti alimentari InSinkErator è l'ideale per smaltire i rifiuti alimentari non commestibili quando il compostaggio domestico non è possibile. Il dissipatore di rifiuti alimentari può essere posizionato in modo discreto sotto il lavandino e tritura i rifiuti in particelle così piccole che vengono scaricate attraverso il sistema idraulico nelle acque reflue, dove è possibile recuperare biogas.

Un rubinetto di acqua bollente istantanea può aiutarti a risparmiare tempo e salvare l'ambiente

Come già detto, spesso puoi ritrovarti a perdere tempo prezioso in famiglia per aspettare che l'acqua bolla, e l'uso di un bollitore contribuisce a un grosso spreco di acqua ed energia.

Siamo realistici, durante il periodo natalizio non potrai certo chiedere ai tuoi ospiti appassionati di tè di rinunciare alla loro tazza serale. È una discussione che nessuno ha voglia di affrontare.

Detto questo, siamo sicuri che durante le feste (così come tutto il resto dell'anno) userai il bollitore non solo per preparare qualche tazza di tè. Probabilmente userai l’acqua del bollitore anche per allungare un sugo, per cercare di rimuovere lo sporco ostinato dalle pentole... solo per citare alcuni esempi.

Un rubinetto di acqua bollente istantanea InSinkErator è l'ideale per velocizzare una serie di operazioni in cucina durante le feste. Con l'acqua bollente istantanea a richiesta, userai solo la quantità di acqua di cui hai bisogno, la soluzione perfetta per fare il brodo o riscaldare un cucchiaio da affondare nel gelato che hai aspettato con tanta pazienza.

Ecco 10 dei nostri usi preferiti di un rubinetto di acqua bollente istantanea.

Forniamo rubinetti di acqua bollente istantanea dal 1973 e in questi anni abbiamo sviluppato sistemi affidabili disponibili in diversi modelli e finiture per rispondere alle esigenze di tutti.

I nostri rubinetti HC1100 e HC3300 sono rubinetti dedicati di acqua bollente istantanea e di acqua filtrata fredda da installare accanto al tuo rubinetto della cucina con miscelatore.

Esistono anche rubinetti progettati per sostituire il tuo miscelatore della cucina, come il nostro 4N1 Touch. I nostri rubinetti 4N1 Touch erogano istantaneamente acqua bollente filtrata, oltre alla normale acqua calda e fredda. Inoltre, alla semplice pressione di un pulsante, il rubinetto 4N1 Touch eroga un getto di acqua fredda filtrata per 30 secondi. Per fermare il flusso prima dei 30 secondi, basta toccare nuovamente il pulsante per interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.