Non tutte le bottiglie di plastica possono essere riciclate, solo quelle in plastica PET e tutti i tappi non sono riciclabili. Dei 200 miliardi di bottiglie consumate ogni anno, 176 miliardi vanno a finire nelle discariche o nel mare. L’impatto sulla nostra fauna è allarmante: continuamente vengono trovati morti animali come albatri e capodogli con stomaco e intestino pieni di bottiglie di plastica e tappi di bottiglie. Per quanto concerne la salute umana, siamo ancora incerti circa gli effetti a lungo termine della plastica sul nostro ambiente ed ecosistema. Se continuiamo a produrre plastica a questo ritmo, senza alcuna riduzione, che cosa succederà? L’acqua in bottiglia rappresenta un vero e proprio inganno delle aziende: prendere qualcosa che possiamo avere gratuitamente e rivenderla a un prezzo fino a 2000 volte maggiore. Oltre a questo aspetto commerciale ingannevole, il consumo di acqua in bottiglie di plastica contribuisce allo spreco di risorse e al riscaldamento globale senza apportare alcun vantaggio. Le aziende non solo devono produrre le bottiglie, adoperando 17.000.000 di barili di petrolio e un’esorbitante quantità di acqua nel processo, ma devono poi anche pompare e trasferire l’acqua fresca nelle bottiglie, prima di trasportarla in tutto il mondo in veicoli refrigerati. Considerando che nel mondo ogni anno si consumano 200 miliardi di bottiglie d’acqua, nell'atmosfera viene rilasciata inutilmente una grande quantità di gas a effetto serra.

A causa dell'aumento della popolazione mondiale e dell'inquinamento industriale e per via delle pressioni inarrestabili da parte delle multinazionali, per molte persone nel mondo è difficile avere acqua pulita. Mentre a questa gente viene negato il fondamentale diritto umano dell'acqua potabile, noi non solo permettiamo ma anche contribuiamo alla commercializzazione dell'acqua, acquistandola in bottiglia. Queste aziende sottraggono l’acqua ai Paesi che ne hanno bisogno e la vendono a coloro che ce l'hanno già. Evita corruzione e inquinamento e bevi acqua di rubinetto il più possibile.

Visita InSinkErator per scoprire una gamma di rubinetti di acqua fredda e calda istantanea che possono essere utilizzati per riempire contenitori riutilizzabili.


Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.