e75-food-waste-disposal-main

Siamo lieti di informarti che abbiamo introdotto l’E75, un nuovissimo smaltitore per rifiuti alimentari, nell’ambito della nostra esclusiva Showroom
Collection, progettata appositamente per gli showroom da cucina.


L’E75 integra gli smaltitori per rifiuti alimentari Evolution 250 ed Evolution 150, portando l’offerta della Showroom Collection a tre modelli. I modelli Evolution 150 e 250 sostituiranno gli Evolution 100 e 200 dal 1° febbraio 2020.


Principali caratteristiche e vantaggi dello smaltitore per rifiuti alimentari InSinkErator E75:

  • Smaltisce i rifiuti alimentari in modico pratico e igienico con 0,75 CV
  • Offre prestazioni elevate e funzionamento continuo dell’alimentazione con una tecnologia di triturazione a una fase
  • Nessuna lama: utilizza elementi di triturazione in acciaio inossidabile di qualità superiore e una camera di triturazione da 980 ml
  • In grado di gestire una quantità ragionevole di rifiuti alimentari con una maggiore protezione dal sovraccarico per un funzionamento senza problemi e un ciclo di vita prolungato
  • Design salvaspazio: ideale per privati e spazi cucina compatti
  • Rivestimento di nuovo stile, rifinito in nero con finiture color argento e tappo e copertura del lavandino in acciaio inox premium
  • Accessorio interruttore pneumatico integrato disponibile in nero opaco, cromo o acciaio spazzolato per maggiore comodità e stile
  • Scelta del funzionamento con interruttore a parete o interruttore pneumatico integrato, per maggiore comodità
  • Montaggio Quick Lock® per un’installazione più rapida e semplice in cucine nuove o esistenti
  • Garanzia di sei anni su parti e manodopera per maggiore tranquillità
  • Dimensioni: A 318 x L 185 x P 185 mm
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.