Vuoi utilizzare questa infografica sul tuo sito? Basta copiare il codice qui sotto nel tuo CMS.



L'unica cosa più stressante di dover preparare un pasto di Natale è affrontare l'inevitabile operazione di pulizia che ne segue. Ogni anno hai mangiato bene e vuoi solo andare a goderti i tuoi regali, ma c’è una montagna di cibo che richiede la tua attenzione. Certo, una parte può essere messa via per dopo, ma pochi frigoriferi sono pronti ad affrontare il volume che deve essere conservato.

Pertanto, un po’ di lavoro di preparazione può aiutare a ridurre lo stress che segue il pranzo di Natale. Noi di InSinkErator odiamo i rifiuti alimentari, e pensiamo che sia una grande vergogna vedere una parte del pasto a cui hai lavorato tanto andare sprecata senza cerimonie, quindi ecco un elenco di ricette per riutilizzare i tuoi avanzi che pensiamo possano rivelarsi utili.

Le quantità elencate sono per il rispettivo numero di porzioni, il che significa che possono essere regolate in base alle esigenze. Tenendo presente ciò, non dovrai neanche andare al supermercato prima di Capodanno, e otrai goderti il periodo festivo al chiuso, dove si sta bene e al caldo.

Assicurati di utilizzare uno dei nostri dissipatori di rifiuti alimentari per tutto ciò che non viene utilizzato in queste ricette e contribuire a ridurre al minimo i rifiuti alimentari che altrimenti finiranno in discarica questo Natale.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.