Le stanze anguste e buie possono deprimerci, mentre camminare in una stanza più luminosa e brillante può migliorare subito l’umore.

Non c'è motivo per cui una cucina piccola non possa emanare stile e sembrare più spaziosa di quanto non sia in realtà. Una cucina di qualsiasi dimensione può sembrare spaziosa se conosci alcuni semplici trucchi di design per sfruttare al meglio lo spazio.

Molte cucine in aree urbane come Londra, New York e Parigi sono notoriamente piccole, ma sono probabilmente fra le più attraenti in circolazione: riflettono sia la vita cittadina alla moda sia alcune ingegnose soluzioni salvaspazio.

Se hai una cucina bijou, ci sono alcuni trucchi di design per creare l'illusione di uno spazio più grande e massimizzare ogni centimetro quadrato:

1. Usa il colore

Cambiare il colore della tua cucina è un semplice cambiamento a basso costo che farà sembrare subito la cucina più grande. Le cucine bianche sono di moda e questo è il colore migliore per aprire visivamente uno spazio.

Se preferisci qualcosa di più luminoso, il giallo può creare una cucina accogliente e soleggiata, dando un'atmosfera di campagna anche nel mezzo di una città.

Il verde è un colore che simboleggia il mondo naturale e la tranquillità. Il verde chiaro e il verde acqua sono tonalità di tendenza e i colori perfetti per aggiungere un tocco a una cucina bianca. Completa questo look con alcune piante verdi delicate o delle composizioni floreali.

2. Aggiungi motivi geometrici

I motivi geometrici sono molto di moda nell'arte e nell'interior design al momento. Instagram è pieno di tovaglie, tappeti, coperte e cuscini a motivi geometrici, ideali per una piccola cucina in quanto puoi usare questi motivi per creare l'illusione di più spazio, facendo sembrare la tua cucina appena uscita da una rivista di interior design.

I motivi possono essere usati per accentuare una cucina piccola, ma non esagerare: se ne applichi troppi, rischi di far sembrare uno spazio limitato troppo sovraffollato e occupato.

I motivi geometrici possono attirare l'occhio verticalmente o longitudinalmente per dare l'impressione di una cucina più lunga e più alta. Le piastrelle tipiche delle metropolitane possono dare la sensazione di ingrandire un’area minuscola. Le linee nere spesse tra le piastrelle danno l'illusione che la cucina sia più grande.

Se non puoi permetterti di cambiare le piastrelle della tua cucina, un pavimento geometrico può dare lo stesso effetto ottico.

3. Utilizza elementi trasparenti

Un percorso fisico e visivo senza ostacoli renderà la tua cucina più grande. Se tieni aperte le linee di vista in cucina, il tuo occhio continuerà a vedere attraverso lo spazio anziché fermarsi bruscamente.

Sedie trasparenti di plastica, isole galleggianti e superfici di bar, sgabelli da bar senza schienale o lampade a sospensione in vetro contribuiscono a raggiungere questo effetto.

4. Aggiungi degli specchi

specchio

Gli specchi sono famosi per rendere una stanza più spaziosa, ma è incredibile quante persone usino solo gli specchi nella camera da letto o nel bagno, ma non pensino di usarli in cucina.

Uno specchio di grandi dimensioni che copre una parete può sembrare estremamente sorprendente, soprattutto quando riflette un tavolo o un piano di lavoro della cucina a filo.

Puoi anche usare paraspruzzi a specchio o mobili a specchio per creare la stessa illusione.

5. Scegli superfici riflettenti

Oltre agli specchi, altre superfici riflettenti possono far sembrare più grande una cucina.

Prendi in considerazione:

  • Piastrelle di vetro
  • Pavimenti lucidi
  • Vernice lucida
  • Elettrodomestici in acciaio inossidabile
  • Mobili lucidi

6. Opta per scaffali aperti

open-shelving

Lo spazio aperto conferisce un aspetto più arioso e spazioso nella tua cucina. Rimuovi alcune ante dei mobili e fai un passo indietro: noterai subito che sembrerà esserci più spazio.

Tuttavia, questo trucco ha effetto solo se i tuoi mobili non stanno esplodendo. Se hai scaffali strapieni, lo spazio diventa ancora più piccolo!

Gli scaffali di rame sono di tendenza e super chic: se sei una persona tendenzialmente ordinata, potrebbe essere un'aggiunta straordinaria per aumentare la sensazione di spazio.

7. Addio disordine, benvenuto minimalismo

Lo stile minimalista è perfetto per creare l'illusione di più spazio nella tua cucina. Evita i dettagli troppo decorativi e mantieni uno stile semplice per una sensazione più spaziosa.

Se ti sembra di non avere abbastanza spazio per tutte le tue cose in cucina, lo spazio apparirà angusto e piccolo.

Assicurati che le superfici della cucina siano sempre pulite e che ogni elemento abbia il proprio spazio. In una cucina piccola devi essere spietato con tutti gli oggetti che non usi e regalarli a un negozio di beneficenza.

Investire in un rubinetto per acqua bollente ti permetterà di liberare una superficie della cucina poiché non avrai più bisogno di un bollitore.

L'integrazione di un dissipatore di rifiuti alimentari nel lavello della cucina ti consentirà di sbarazzarti di quella pattumiera sgradevole o del cestino per rifiuti alimentari.


8. Scegli mobili più sottili

I mobili base Slimline sono meno profondi - un trucco pratico che offre all'istante un po’ più di spazio sul pavimento, pur sembrando visivamente un mobile standard. Non sarai in grado di inserire oggetti ingombranti in mobili meno profondi, ma puoi appendere pentole e padelle al soffitto e gli utensili ai ganci sotto il mobile.

9. Linee nette

Rimuovi le maniglie dei mobili e utilizza le chiusure push/click o le maniglie integrate ai lati delle ante per creare un piccolo ambiente molto più spazioso ed elegante. Inoltre, non appenderai oggetti alle maniglie delle porte, un’abitudine così brutta in una cucina stretta!

10. Opta per un lavello a una calotta

Approfitta del fatto che i lavelli a calotta singola sono alla moda - non è necessario avere un doppio lavello che dominerà il piano di lavoro e ridurrà lo spazio nella tua cucina.

I lavelli a calotta singola sono perfetti per una cucina piccola, in quanto sono abbastanza profondi da contenere pentole e padelle al loro interno, ma non occupano molto spazio.

Un altro vantaggio è che se hai un ospite dell'ultimo minuto in arrivo, puoi nascondere rapidamente eventuali piatti sporchi o disordine nel lavello!

11. Scegli una lavastoviglie compatta

Le lavastoviglie compatte sono ideali per le famiglie più piccole e non occupano molto spazio.

Le lavastoviglie standard hanno una larghezza standard di 600 mm, ma le lavastoviglie compatte sono larghe 450 mm, risparmiando 150 mm, il che fa davvero la differenza in una cucina piccola.

12. Scegli un frigorifero compatto

Un altro elettrodomestico che puoi mettere a dieta è il tuo frigorifero! I frigoriferi compatti sono perfetti per le famiglie non numerose.

Potrebbe essere necessario cambiare il tuo stile di vita e fare la spesa e acquisti più frequentemente, ma in compenso il cibo sarà più fresco. Ricorda che molti alimenti che le persone mettono in frigo possono effettivamente essere conservati fuori, come uova, verdure e pane.

13. Scegli elettrodomestici integrati

elettrodomestici-integrati

Gli elettrodomestici integrati si fondono con il resto della cucina, di solito con la stessa porta frontale del resto della cucina. Un ospite potrebbe dover aprire una serie di mobili prima di trovare il frigorifero, ma l'aspetto generale della cucina sarà elegante e apparirà più grande di un’accozzaglia di stili diversi.

14. Usa l'illuminazione del mobile

L'illuminazione è fondamentale per creare una cucina apparentemente più grande. Più luce c’è, più grande sembrerà lo spazio. È preferibile la luce naturale, quindi se hai la possibilità di mettere lucernari o installare porte di vetro questi accorgimenti faranno sembrare la tua cucina immediatamente più grande.

In alternativa, aggiungi luci sotto i pensili o alla base dei mobili a terra. Assicurati di non utilizzare un paralume che riduce la quantità di luce. I faretti sono ideali per avere il massimo della luminosità.

15. Butta giù un muro

Se riesci ad abbattere un muro interno della cucina per creare un ambiente più ampio e creare un'estensione naturale dell'area, fallo!

Se non vuoi perdere la funzionalità che un muro può offrire, puoi abbattere il muro solo in parte e creare un angolo per la colazione con la restante parete aggiungendo una superficie di lavoro e alcuni sgabelli. In alternativa, puoi utilizzare una mezza parete bassa per gli scaffali.

16. Sguardo verso l’alto

Un altro trucco visivo è quello di guidare gli occhi verso l'alto con linee verticali sulle pareti della cucina, un apparecchio di illuminazione o una finestra geometrica o una cupola di vetro. Creerai l'impressione di un’altezza maggiore e quindi una cucina piccola sembrerà più grande.

17. Fai entrare la luce

cucina-finestra

La luce del sole che irradia in una piccola cucina la farà sembrare più grande. Mantieni le finestre semplici e libere da persiane e tende.

18. Usa una striscia orizzontale

La carta da parati a strisce orizzontali è un modo intelligente per far sembrare una cucina più grande, utile soprattutto per la fine di una “cucina di bordo”. Mantieni le tonalità delle strisce chiare e delicate in poco spazio: le tonalità pastello sono perfette.

19. Consolida il tuo spazio di lavoro

Se stai riprogettando la tua cucina, puoi liberare lo spazio di lavoro inserendo il forno a microonde nel mobile e mantenendo il forno e la zona di cottura uniti in un’unica area.

Utilizza un’area per piccoli elettrodomestici, che ti consente di mantenere gli elettrodomestici come un tostapane e un frullatore collegati ma nascosti. Le superfici della cucina ordinate renderanno immediatamente lo spazio più luminoso, arioso ed esteticamente gradevole.

20. Solo piccoli tocchi personali

I tocchi personali alla tua cucina riflettono la tua personalità e fanno sentire lo spazio come a casa; tuttavia, troppi disegni di bambini e calamite attaccati al frigorifero e piccoli vasi per gingilli sul davanzale della finestra renderanno una cucina piccola troppo piena e più claustrofobica.

Seleziona i tuoi ornamenti preferiti e disponili su uno scaffale e incornicia le opere d'arte speciali.
Una bacheca alla moda, una lavagna o una bacheca a rete possono anche creare un unico spazio per gli appunti anziché una superficie del frigorifero disordinata, dando una sensazione di ordine e più spazio.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.