Дозатор жидкого мыла для раковин

Гигиена на кухне крайне важна. Этот встраиваемый дозатор жидкого мыла позволяет лучше организовать кухню. Это простое решение для ежедневной гигиены. Этот дозатор жидкого мыла прекрасно подойдет и для того, чтобы закрыть отверстие, оставшееся в столешнице при замене отдельного крана горячей воды InSinkErator на одну из наших моделей «все-в-одном».

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Позволяет освободить кухонные поверхности
  • Простота использования
  • Простота заправки
  • Прочная высококачественная конструкция
  • Первоклассный дизайн
  • Простота установки
  • Гарантия 2 года
  • Продается в 6 вариантах отделки
Необходимый диаметр отверстия
24–27 мм
Объем
пластиковый резервуар 300 мл
Высота дозатора от поверхности
80 мм

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.