Кран системы мгновенного кипячения воды 3N1 - дизайн J

Продаваемый исключительно поставщиками премиальной кухонной техники из выставочной коллекции, J-образный кран «3-в-1» выдает обычную горячую/холодную воду и фильтрованный кипяток с температурой до 99 °C

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Фильтрованный кипяток
  • Обычная горячая и холодная вода
  • Первоклассный современный итальянский дизайн
  • Бак NeoTank с регулируемым цифровым термостатом, который позволяет выставить нужную температуру в диапазоне 88–98 °C
  • При отпускании рычага кран автоматически закрывается
  • Первоклассный современный итальянский дизайн
  • Ровная струя воды
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 5 лет
  • Ограниченная гарантия на детали бака NeoTank и качество его сборки 2 года
  • Продается в исполнении «хром», «матовая сталь» или «розовое золото»
Необходимый диаметр отверстия
35–38 мм
Комплектация для установки
Полная
Объем
Бак из нержавеющей стали 2,5 литра
Необходимое входное давление (холодной воды)
172–862 кПа (1,7–8,6 бар) (25–125 фунт/кв. дюйм)
Необходимое входное давление (горячей воды)
50 кПа (0,5 бар) (7 фунт/кв. дюйм)

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.