Водяной фильтр F-701R (двойная упаковка)

Наши фильтры, специально разработанные для кранов с мгновенным кипячением воды InSinkErator® UK, выдают воду необходимой чистоты и представляют истинную ценность.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Легкая замена
  • Препятствует образованию накипи в системах горячей воды
  • Обеспечивает работу бака горячей воды крана InSinkErator
  • Удаляет до 99 % бактерий
  • Препятствует образованию накипи в системах горячей воды
  • Продается в двойной картонной упаковке
  • Максимальный Расход: 0,75 г/мин
  • Макс. Длина: 10,4 дюйма
  • Диапазон Давления: 30-125 фунтов на кв. Дюйм
  • Макс. Диаметр: 3,2 дюйма
Емкость литра
454 литра
Расчетное давление
125 фунтов на кв. дюйм при 100°F (861,8 кПа при 37,8°C)
Уровень чистого давления прибл
10 стр. при 0,75 галлонов в минуту (68,9 кПа при 2,8 л/мин)

Документация и чертежи

Обзоры, Вопросы и ответы

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.