Кран системы мгновенного кипячения воды и холодной воды HC1100

HC1100 аккуратно ставится рядом с вашим основным смесителем и мгновенно выдает фильтрованный кипяток или холодную воду — достаточно потянуть рычаг.

Вариантов применения мгновенно получаемого кипятка бесчисленное множество
Когда у вас появится кран с мгновенным кипячением воды HC1100, вы удивитесь, как вообще жили без него. Число применений кипятка почти бесконечно — от приготовления чашки чая менее чем за 8 секунд, до легкой очистки противней от жира. Вы увидите, что кран с мгновенным кипячением воды относится к тем кухонным приборам, которые нужнее всего.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Фильтрованный кипяток
  • Фильтрованная холодная вода
  • Бак NeoTank с регулируемым цифровым термостатом, который позволяет выставить нужную температуру в диапазоне 88–99 °C
  • Легкая замена фильтра
  • При отпускании рукоятки кран автоматически закрывается
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 2 лет
  • Продается в исполнении «хром» или «матовая сталь»
Необходимый диаметр отверстия
35–38 мм
Комплектация для установки
Полная
Объем
Бак из нержавеющей стали 2,5 литра
Давление подачи
172–862 кПа (1,7–8,6 бар) (25–125 фунт/кв. дюйм)

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.