Сенсорный кран системы мгновенного кипячения воды 4N1 – дизайн U

Сенсорный кран «4-в-1» продается исключительно на выставках кухонной техники
Как и модель «3-в-1», сенсорный кран «4-в-1» выдает обычную горячую/холодную воду и фильтрованный кипяток — достаточно потянуть рычаг. Однако, сенсорный кран «4-в-1» еще совершеннее, и получил 4-й режим.

Мгновенная подача фильтрованной холодной воды по нажатию кнопки.
Сенсорный кран «4-в-1» в 3 потрясающих исполнениях и с 2 роскошными вариантами отделки воплощает в себе чистейший первоклассный итальянский дизайн и технологии.

Фильтрованная холодная вода по нажатию кнопки.
Представляем новый способ управления краном горячей воды. Мы разработали лучший на рынке кран с сенсорной кнопкой, мгновенно реагирующий на прикосновение пальца и выдающий фильтрованную холодную воду. Фильтрованная холодная вода получается благодаря нашему проверенному фильтру InSinkErator®, улучшающему вкус холодных напитков и устраняющему жесткость, известковый налет и другие примеси.

Мгновенная подача фильтрованного кипятка.
Представьте себе, можно получить кипяток в любой момент. Прошли дни, когда нужно было ждать, пока закипит чайник, если собрались попить чаю с семьей, или пока нагреется вода для макарон. Теперь это осуществляется почти мгновенно. Сенсорный кран «4-в-1» мгновенно выдает фильтрованный кипяток — достаточно потянуть рычаг. А тихий и компактный бак NeoTank просто стоит в шкафчике под раковиной. Его круглый цифровой регулятор позволяет задать нужную температуру в диапазоне 88–99 °C.

Первоклассный итальянский дизайн.
Сенсорный кран с мгновенным кипячением воды «4-в-1» разработан и изготовлен в Италии по самым высоким стандартам качества. В результате получился чрезвычайно удобный и красивый кран горячей воды, которому суждено стать главной деталью любой кухни. Все кухни разные, а у каждого покупателя свой вкус, так что мы постарались, чтобы наш кран «4-в-1» подошел любому. Наши сенсорные краны «4-в-1» с первоклассным итальянским дизайном идут в разных исполнениях и отделках и подходят для любой кухни. Выберите кран с отделкой «хром» или «матовая сталь»: современный Г-образный, классический J-образный или нашу последнюю разработку, П-образный кран индустриального стиля.

Создан с заботой о безопасности.
В кухонном кране такой мощности безопасность имеет важнейшее значение. Такой роскошью, как сенсорный кран горячей воды «4-в-1», должна наслаждаться вся семья, от бабушек и дедушек до детей. При отпускании нажимной рычаг подачи горячей воды с защитной пружиной сразу же возвращается в исходное положение — а это значит, что кипяток никогда не будет литься без присмотра. За счет этого резко снижаются и потери воды, благодаря чему вы тратите лишь столько воды, сколько действительно нужно. Также мы сделали равномернее поток кипятка на выходе из крана. Потяните рычаг подачи горячей воды — и вы увидите чрезвычайно ровный поток, без брызг и расплескивания, которые могут ошпарить или вызвать ожог.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Лучшая на рынке конструкция с сенсорной кнопкой
  • Подача фильтрованной холодной воды за 30 секунд по нажатию кнопки.
  • Фильтрованный кипяток
  • Обычная горячая и холодная вода
  • Ограниченная гарантия на детали бака NeoTank и качество его сборки 2 года
  • Бак NeoTank с регулируемым цифровым термостатом, который позволяет выставить нужную температуру в диапазоне 88–99°C
  • Первоклассный современный итальянский дизайн
  • Изготовлено из самых лучших материалов
  • Ровная струя воды
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 5 лет
  • Продается в исполнении «хром» или «матовая сталь»
Необходимый диаметр отверстия
35–38 мм
Комплектация для установки
Полная
Объем
Бак из нержавеющей стали 2,5 литра
Необходимое входное давление (холодной воды)
172–862 кПа (1,7–8,6 бар) (25–125 фунт/кв. дюйм)
Необходимое входное давление (горячей воды)
50 кПа (0,5 бар) (7 фунт/кв. дюйм)

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.