Первоклассный измельчитель пищевых отходов Evolution 100 мощностью 0,75 л. с.

Забудьте о гниющих пищевых отходах и плохо пахнущих мусорных ведрах
Выбрасываете ли вы остатки недоеденного детьми ужина или своего субботнего обеда, упростите себе жизнь и сэкономьте время, которое тратили на вынос пищевых отходов и кухонного мусора, за счет первоклассного измельчителя пищевых отходов InSinkErator Evolution 100.

Идеал для растущих семей, любителей кулинарии и домашних шеф-поваров, измельчитель пищевых отходов InSinkErator Evolution 100 быстро и чисто измельчает их, в том числе рыбьи и куриные кости, фрукты, овощи и пищевые очистки, и гарантирует, что из вашего кухонного ведра больше не будет доноситься их неприятный запах.

В Evolution 100 нет ножей или лопастей, он безопасный и гигиеничный. Измельчитель пищевых отходов приводится мощным высокомоментным асинхронным двигателем Dura-Drive и обеспечивает более тонкое измельчение за счет двухступенчатой технологии MultiGrind. Он на 40 % тише стандартных моделей и поэтому едва заметен на кухне.

Быстро и легко установите свой измельчитель пищевых отходов Evolution 100 с помощью нашего монтажного набора Quick Lock. Это малозаметное компактное устройство с легкостью встанет под большинство раковин, как новых, так и уже установленных. Все что нужно — всего лишь источник питания вблизи раковины и стандартный трубопровод, и можно устанавливать под раковину измельчитель пищевых отходов.

Чтобы ваш измельчитель пищевых отходов Evolution 100 заработал, просто:

  1. Откройте кран холодной воды
  2. Нажмите кнопку пневматического выключателя
  3. Протолкните пищевые отходы в отверстие раковины
Получающиеся частички пищи просто смываются в канализацию, за счет чего уменьшается объем пищевых отходов, которые нужно выбрасывать на свалку.

Когда измельчитель пищевых отходов не работает, слив перекрывается заглушкой из нержавеющей стали, которая заменяет и обычную пробку раковины, а давление воздуха для его пуска подается хромированным пневмовыключателем.

Переработчик отходов быстрый, чистый и удобный. Функция защиты от перегрузки исключает переполнение, а автореверс гарантирует полное измельчение всех остатков пищи, так что не стоит волноваться о возможном засоре. Антимикробная съемная камера обеспечивает легкость очистки, так что в канализационной трубе не задержатся остатки пищи. При этом, рабочие элементы измельчителя из нержавеющей стали и его крупная камера объемом 1005 мл чрезвычайно долговечны.

Измельчитель Evolution 100 может быстро переработать большинство пищевых отходов, включая кожуру от бананов и авокадо, но ни в коем случае не выбрасывайте в него столовые приборы, жир или стекло, т. к. это может повредить его.

InSinkErator Evo 100 — удобное, экономящее время и экологичное дополнение для любой кухни. С ним не будет насекомых, бактерий или неприятных запахов от остатков пищи из мусорного ведра, а пользоваться им вы будете реже.

Уверенность при выборе этого измельчителя отходов обеспечивает 5-летняя стандартная гарантия.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Схема увеличения мощности с микропроцессором повышает вращающий момент при переработке наиболее сложных отходов
  • Камера (1005 мл) и отличные рабочие элементы измельчителя из нержавеющей стали обеспечивают переработку любых отходов
  • Корпус фильтра и заглушка из нержавеющей стали
  • Измельчает большинство видов пищевых отходов
  • 0,75 л. с.
  • Технология тихой переработки Evolution
  • Функция автореверса обеспечивает повышение срока службы изделия и его бесперебойную работу
  • Сделано в США
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 5 лет
Тип подачи
Непрерывная
Включение/отключение
Настенный или встроенный пневматический выключатель
Двигатель
Однофазный
Режим работы
Периодическая
Смазка
Верхний и нижний подшипники со смазкой на весь срок службы
Масса брутто (прибл.)
8,8 кг
Общая высота
312 мм
Технология измельчения
2-ступенчатое измельчение
Объем камеры измельчения
1005 мл
Средний расход воды
Примерно 5,0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии
2–3 кВт·ч в год
Соединение с канализацией
1½" (3,81 см)
Присоединение слива посудомоечной машины
Да
Присоединение слива посудомоечной машины
Да

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.