Пневмовыключатель для измельчителя пищевых отходов

Пневмовыключатель для измельчителя пищевых отходов InSinkErator® UK 46 с полированной кнопкой в отделке «хром» или «матовая сталь». (Диаметр выреза под кнопку 33 мм)

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon
Available

Особенности

  • Для измельчителя пищевых отходов модели 46
  • Легко монтируется на раковину или столешницу
  • Есть с отделкой «хром»

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.