Измельчитель пищевых отходов Модель 66 мощностью 0,75 л. с.

Практичный выбор для утилизации пищевых отходов
Идеальный выбор для крупных семей или тех домохозяйств, где выбрасывается много пищевых отходов, измельчитель InSinkErator модели 66 серии M быстро, эффективно и гигиенично переработает отходы, и вам придется меньше выбрасывать их в мусорное ведро.

Практичный и недорогой измельчитель может переработать любые типы пищевых отходов, от куриных и рыбьих костей, до очистков фруктов и овощей и хлебных корок. А значит, вам останется минимум возни с уборкой кухни после любого приема пищи, будь то завтрак с детьми, субботний семейный обед или праздничный ужин.

Рассчитанная на аккуратную установку под кухонной раковиной даже при нехватке места компактная модель 66 отличается высокомоментным асинхронным двигателем Dura Drive мощностью 0,65 л. с. и измельчительной камерой объемом 980 мл. На 20 % тише стандартных моделей, измельчитель легко справится с ежедневной работой.

Не имеющий острых ножей или лопастей, которых нужно опасаться, измельчитель пищевых отходов модели 66 — безопасное дополнение для любой кухни. Когда прибор не работает, сливное отверстие можно закрыть хромированной заглушкой.

Измельчитель пищевых отходов перерабатывает их в мелкие частицы, а затем они уходят в кухонный слив. В результате вам реже придется выносить мусорное ведро и не нужно будет беспокоиться о неприятных запахах от оставшихся дома пищевых отходов.

Легкоочищаемый съемный шумоглушитель и рабочие элементы измельчителя из нержавеющей стали долговечные и просты в обслуживании, а функция защиты от перегрузки исключит переполнение вашего прибора.

Чтобы установленный в вашей раковине удобный измельчитель модели 66 заработал, просто:

  1. Откройте кран холодной воды
  2. Нажмите кнопку пневматического выключателя
  3. Протолкните пищевые отходы в отверстие раковины
Модель 66 может с легкостью перерабатывать большинство пищевых отходов, но не отправляйте в него такие вязкие волокнистые материалы, как кожура от бананов. Ни в коем случае не выбрасывайте в измельчитель стекло, посуду, картонные коробки, обертки от сладостей или жир, т. к. это может повредить его.

Для простоты работы можете расположить кнопку выключателя на кухонной столешнице возле раковины, либо внутри шкафчика. Кнопка в превосходном хотя и ненавязчивом исполнении «хром» подойдет к отделке вашей кухни.

Встраиваете ли вы измельчитель отходов в существующую кухню, или устанавливаете под новую раковину, модель 66 быстро и просто ставится благодаря нашему монтажному набору Quick Lock. Все что нужно — всего лишь источник питания рядом с раковиной и подходящий трубопровод.

Благодаря 4-летней гарантии производителя, будьте уверены, приобретая наш измельчитель отходов модели 66 серии M. С измельчителем отходов модели 66 серии M больше не будет неприятных запахов из мусорного ведра и меньше придется выносить остатки пищи. Это удобное, гигиеничное и экологичное дополнение для вашей кухни.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • 1-ступенчатая система измельчения из нержавеющей стали
  • Технология снижения шумности переработки
  • 0,75 л. с.
  • Встроенный пневмовыключатель
  • Цельная заглушка из нержавеющей стали
  • Измельчительная камера большого объема (980 мл)
  • Съемный легкоочищаемый шумоглушитель
  • Сделано в США
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 4 лет
Тип подачи
Непрерывная
Включение/отключение
Встроенный пневмовыключатель
Двигатель
Однофазный
Режим работы
Периодическая
Смазка
Верхний и нижний подшипники со смазкой на весь срок службы
Масса брутто (прибл.)
8,7 кг
Общая высота
318 мм
Технология измельчения
1-ступенчатое измельчение
Объем камеры измельчения
980 мл
Средний расход воды
Примерно 4,0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии
3–4 кВт·ч в год
Соединение с канализацией
1½" (3,81 см)
Присоединение слива посудомоечной машины
Да

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.