Первоклассный измельчитель пищевых отходов Evolution 250 мощностью 0,75 л. с.

Evolution 250 продается исключительно на выставках кухонной техники
Продаваемый исключительно поставщиками премиальной кухонной техники из выставочной коллекции, Evolution 250 выполнен из первоклассных материалов и является самым тихим и мощным в нашем ассортименте измельчителей пищевых отходов.

Вместо того, чтобы выбрасывать пищевые отходы на свалку, наши измельчители перерабатывают их в очень мелкие частицы, смываемые через канализацию в систему очистки сточных вод, где из них можно получать ценный биогаз. Измельчители пищевых отходов — это ответственный выбор и когда у вас будет Evolution 250, вы удивитесь, как вообще обходились без него.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Принадлежность — встраиваемый пневмовыключатель для упрощения установки и повышения удобства
  • Схема увеличения мощности с микропроцессором повышает вращающий момент при переработке наиболее сложных отходов
  • Камера (1005 мл) и отличные рабочие элементы измельчителя из нержавеющей стали обеспечивают переработку любых отходов
  • Корпус фильтра и заглушка из нержавеющей стали
  • Измельчает большинство видов пищи
  • 0,75 л. с.
  • Сделано в США
  • Первоклассный корпус с черной отделкой
  • Технология бесшумной переработки Evolution
  • Функция автореверса обеспечивает повышение срока службы изделия и его бесперебойную работу
Тип подачи
Непрерывная
Двигатель
Однофазный
Режим работы
Периодическая
Смазка
Верхний и нижний подшипники со смазкой на весь срок службы
Масса брутто (прибл.)
11,6 кг
Общая высота
344 мм
Технология измельчения
3-ступенчатое измельчение
Объем камеры измельчения
1180 мл
Средний расход воды
Примерно 5,0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии
2–3 кВт·ч в год
Соединение с канализацией
1½" (3,81 см)
Присоединение слива посудомоечной машины
Да

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.