Первоклассный измельчитель пищевых отходов Evolution 200 мощностью 0,75 л. с.

Лучшее, что есть для утилизации пищевых отходов
Наш первоклассный и самый тихий мощный измельчитель InSinkErator Evolution 200 — это превосходный переработчик отходов для всех, кто любит готовить и устраивать домашнее угощение.

Нас часто раздражает необходимость, приготовив ужин после долгого рабочего дня, еще и тратить свое драгоценное время на вынос пищевых отходов и остатков еды в мусорный бак. Вам случалось выбрасывать в мусор несъеденный салат, фрукты, овощи и хлеб, оставшиеся от недавнего приема пищи, запах которых напоминает о себе всякий раз, когда открываете бак?

Измельчитель пищевых отходов Evolution 200 — ответ на многие раздражающие вас кухонные проблемы. Когда на следующем званом ужине вам не придется выбрасывать остатки еды с тарелок в ведро, а вместо этого вы быстро и просто переработаете их в своей раковине, всего лишь нажав кнопку, друзья позавидуют вам.

Чтобы ваш измельчитель пищевых отходов Evolution 200 заработал, просто:

  1. Откройте кран холодной воды
  2. Нажмите кнопку пневматического выключателя
  3. Протолкните пищевые отходы в отверстие раковины
Высокомоментный асинхронный двигатель Dura-Drive, рабочие элементы измельчителя из нержавеющей стали и его крупная камера объемом 1180 мл — самая большая у наших изделий — позволяют быстро и эффективно переработать все пищевые отходы в мелкие частицы, которые просто смываются в кухонный слив.

Измельчитель пищевых отходов Evolution 200 отличается технологией трехступенчатого измельчения и функцией автореверса, что позволяет с легкостью переработать даже самые жесткие бытовые пищевые отходы и очистки. Отходы перерабатываются в мельчайшие частицы, поэтому риск засора минимален. Схема увеличения мощности обеспечивает дополнительный вращающий момент для переработки даже самых сложных пищевых отходов.

Evo 200 на 60 % тише стандартных моделей и может быстро и эффективно измельчать куриные и рыбьи кости, кожуру фруктов и овощей, кукурузные початки, ореховую скорлупу и фруктовые косточки. Он с легкостью перемалывает кожуру авокадо и бананов, уменьшая количество пищевых отходов, попадающих в ваше мусорное ведро, так что раздающиеся из него неприятные запахи останутся в прошлом.

Этот малозаметный компактный измельчитель пищевых отходов удобно встанет почти под любую раковину, как новую, так и уже установленную. Все что нужно — всего лишь источник питания вблизи раковины и подходящий трубопровод, и можно с легкостью установить Evolution 200 с помощью нашей монтажной системы Quick Lock.

Evolution 200 без ножей или лопастей — совершенно безопасное дополнение к вашей кухне. Пищевые отходы прижимаются к измельчительной пластине из нержавеющей стали, а затем получившиеся частички пищи проталкиваются через небольшие отверстия в камере в систему слива. Когда измельчитель отходов не работает, слив перекрывается заглушкой из лучшей нержавеющей стали, которая заменяет и обычную пробку раковины.

Не нужно беспокоиться о переполнении Evolution 200, поскольку функция защиты от перегрузки не позволит спустить в камеру слишком много отходов.

Вы можете выбрать для пневмовыключателя любое место. Можете удобно разместить его на столешнице рядом с раковиной, либо установить внутри кухонного шкафчика.

Пневмовыключатель с первоклассной отделкой «хром» выдает воздух под давлением для пуска переработчика отходов. Если хотите, можно выбрать для своего измельчителя набор для дозированной подачи InSinkErator, продаваемый отдельно.

Уверенность при выборе этого измельчителя отходов InSinkErator обеспечивает 6-летняя гарантия. С Evolution 200 забудьте о плохо пахнущих мусорных ведрах и гниющих пищевых отходах.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Схема увеличения мощности с микропроцессором повышает вращающий момент при переработке наиболее сложных отходов
  • Камера (1005 мл) и отличные рабочие элементы измельчителя из нержавеющей стали обеспечивают переработку любых отходов
  • Корпус фильтра и заглушка из нержавеющей стали
  • Измельчает большинство видов пищевых отходов
  • 0,75 л. с.
  • Технология тихой переработки Evolution
  • Функция автореверса обеспечивает повышение срока службы изделия и его бесперебойную работу
  • Сделано в США
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 6 лет
Тип подачи
Непрерывная
Включение/отключение
Настенный или встроенный пневматический выключатель
Двигатель
Однофазный
Режим работы
Периодическая
Смазка
Верхний и нижний подшипники со смазкой на весь срок службы
Масса брутто (прибл.)
11,6 кг
Общая высота
344 мм
Технология измельчения
3-ступенчатое измельчение
Объем камеры измельчения
1180 мл
Средний расход воды
Примерно 5,0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии
2–3 кВт·ч в год
Соединение с канализацией
1½" (3,81 см)
Присоединение слива посудомоечной машины
Да

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.