Первоклассный измельчитель пищевых отходов Evolution 150 мощностью 0,75 л. с.

Evolution 150 продается исключительно на выставках кухонной техники
Продаваемый исключительно поставщиками премиальной кухонной техники из выставочной коллекции, Evolution 150 — один из наших самых тихих и мощных измельчителей пищевых отходов

Вместо того, чтобы выбрасывать пищевые отходы на свалку, на станции очистки сточных вод можно получать из них ценный биогаз или полезные удобрения для почвы. Evolution 150 отличается технологией 2-ступенчатого измельчения и перерабатывает пищевые отходы в очень мелкие частицы, смываемые через канализацию в систему очистки сточных вод.

Сделайте свою кухню чище, забудьте о плохо пахнущих мусорных ведрах и не отправляйте пищевые отходы на свалку.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Принадлежность — встраиваемый пневмовыключатель для упрощения установки и повышения удобства
  • Схема увеличения мощности с микропроцессором повышает вращающий момент при переработке наиболее сложных отходов
  • Камера (1005 мл) и отличные рабочие элементы измельчителя из нержавеющей стали обеспечивают переработку любых отходов
  • Корпус фильтра и заглушка из нержавеющей стали
  • Измельчает большинство видов пищевых отходов
  • 0,75 л. с.
  • Первоклассный корпус с черной отделкой
  • Технология тихой переработки Evolution
  • Функция автореверса обеспечивает повышение срока службы изделия и его бесперебойную работу
  • Сделано в США
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 7 лет
Тип подачи
Непрерывная
Двигатель
Однофазный
Режим работы
Периодическая
Смазка
Верхний и нижний подшипники со смазкой на весь срок службы
Масса брутто (прибл.)
8,8 кг
Общая высота
312 мм
Технология измельчения
2-ступенчатое измельчение
Объем камеры измельчения
1005 мл
Средний расход воды
Примерно 5,0 л на человека в день
Средний расход электроэнергии
2–3 кВт·ч в год
Соединение с канализацией
1½" (3,81 см)
Присоединение слива посудомоечной машины
Да

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.