Система мгновенного кипячения воды «3-в-1»

Система мгновенного кипячения воды «3-в-1» заменяет основной смеситель и выдает фильтрованный кипяток и обычную горячую/холодную воду. Он отлично работает на кухне в разных режимах.

Расслабьтесь, и пусть работает система «3-в-1»
Современная кухня — это сердце дома. Поскольку места постоянно не хватает, нам всем нужно умнее организовать готовку и место на кухне.

Быстрорастворимый чай, кофе и любой горячий напиток всегда к месту. Однако, когда речь идет о разных режимах работы крана с кипячением «3-в-1», это лишь верхушка айсберга

Когда он у вас появится, вы удивитесь, как вообще жили без него. Теперь — без чайников, без проводов, без хлама. Кипяток получается мгновенно, достаточно потянуть рычаг крана.

Подробнее...
Цена отсутствует
Success Icon

Особенности

  • Фильтрованный кипяток
  • Обычная горячая и холодная вода
  • Первоклассный современный итальянский дизайн
  • Бак NeoTank с регулируемым цифровым термостатом, который позволяет выставить нужную температуру в диапазоне 88–99 °C
  • При отпускании рычага кран автоматически закрывается
  • Первоклассный современный итальянский дизайн
  • Ровная струя воды
  • Ограниченная гарантия на детали и качество сборки 5 лет
  • Ограниченная гарантия на детали бака NeoTank и качество его сборки 2 года
  • Продается в исполнении «хром», «матовая сталь» или «антрацит»
Необходимый диаметр отверстия
35–38 мм
Высота крана
300 мм
Комплектация для установки
Полная
Объем
Бак из нержавеющей стали 2,5 литра
Необходимое входное давление (холодной воды)
172–862 кПа (1,7–8,6 бар) (25–125 фунт/кв. дюйм)
Необходимое входное давление (горячей воды)
50 кПа (0,5 бар) (7 фунт/кв. дюйм)
Необходимый диаметр отверстия
35–38 мм

Документация и чертежи

1
Product image shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product or package contents
*
InSinkErator® may make improvements and/or changes in the specifications of products at any time, in its sole discretion, without notice or obligation and further reserves the right to change or discontinue models.