Кран InSinkErator для мгновенного получения кипятка – идеальный кухонный прибор. Вы нажимаете на рычаг c отфильтрованной водой, нагретой до 98 °C и ожидание, когда закипит чайник, уходит в прошлое. Краны для кипятка InSinkErator, поставляемые в различных цветах и конструктивных исполнениях, добавляют ощущение стиля и удобства на кухне.

Истинная красота кранов InSinkErator для кипятка заключается не только в дизайне, но и в их функциональных возможностях. Буквально нет конца количеству способов, с помощью которых вы можете использовать кран для кипятка для оптимизации бесчисленных повседневных задач на кухне. Готовите ли вы макароны, берете шарики мороженого или чистите фрукты и овощи, вы сможете выполнить задачу гораздо эффективнее с помощью горячей воды из-под крана.

Каждый кран для кипятка InSinkErator оснащен не мешающим в работе фильтром и системой резервуара, плотно упакованными под раковиной. Фильтр уменьшает содержание хлора, свинца, мути и других неприятных вкусов и запахов, обеспечивая постоянное наличие чистейшей воды.

Купите свой кран InSinkErator прямо сейчас, посетив нашу страницу «Краны для горячей воды». 

На рисунке ниже представлен полный обзор кранов горячей воды, начиная от 10 самых покупаемых и заканчивая потреблением энергии.

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.