Прежде, чем начнете планировать новую кухню в деталях, достаньте рулетку и определите, с каким пространством вам предстоит работать.

Нанимаете ли вы профессионального дизайнера, или хотите испытать свои творческие навыки, ни один большой ремонт кухни не начнется без точных замеров. Ошибка даже на пару сантиметров позже может вылиться в настоящую головную боль.

Прежде чем начать, проверьте, есть ли нужные инструменты. Для замеров не нужен профессиональный набор, но понадобятся как минимум рулетка, угольник и миллиметровка. Если любите технику, есть лазерные уровни и дальномеры — они чрезвычайно точны и просты в работе, но ни в коем случае не необходимы.


Начните с основ


Во-первых, начертите контур своей кухни и выполните следующие основные замеры. Их нужно четко и разборчиво нанести на большой лист миллиметровки. 

  1. Замерьте ширину стен. Нужно делать замеры у основания, посередине и у потолка — стены редко бывают ровными, и ваши стены могут вас удивить.
  2. Когда измерили ширину, измерьте высоту. Действуйте так же, как — делайте замеры по углам и по серединам стен, чтобы не пропустить любое отклонение.
  3. Переходите к дверным проемам. Нужно определить расстояние от углов стен до края дверного наличника, общую высоту дверного проема (включая наличник) и высоту двери (тоже с наличником).
  4. С окнами действуйте так же — измерьте расстояние от угла стены до края оконного наличника, ширину и высоту окна (включая наличник) и наконец, расстояние от пола до низа оконного наличника.

Задник стеллажа? Он занимает драгоценное место, так что выбросьте его или отдайте тому, кому он нужен.


Не забудьте о мелочах

С окнами действуйте так же — измерьте расстояние от угла стены до края оконного наличника, ширину и высоту окна (включая наличник) и наконец, расстояние от пола до низа оконного наличника.

Также нужно указать трубы, выключатели, вентиляционные отверстия и розетки. Замерьте расстояние от угла стены до каждого конкретного предмета, влияющего на компоновку, использование или отделку вашей кухни — в данном случае измеряйте расстояния до центра предметов и укажите эти размеры на плане.

Если переделываете лишь часть кухни, например, монтируете новые шкафы и столешницы вдоль одной стены, нужно измерить лишь соответствующие зоны — хотя, если взяли в руки рулетку, не помешает замерить и остальную комнату. В конце концов это обязательно пригодится и сэкономит вам время позже.

Read More...
Не забудьте о мелочах
Не забудьте о мелочах
Нарисуйте план

Нарисуйте план

Если пользуетесь услугами профессионального дизайнера, этот эскиз поможет ему начать проектирование вашей кухни. В таком случае не забудьте указать расположение раковины, плиты и розеток. Если только не планируете крупных работ с водопроводом и газом, оно вряд ли сильно изменится!

Если проектируете кухню сами, здесь можно проявить творчество. Набросайте нужное размещение приборов, раковин(ы), столешниц и мебели. С помощью выполненных ранее замеров определите доступное место. Всегда можно будет внести поправки, когда выберите для заказа конкретные приборы, устройства и принадлежности.

Read More...
Нарисуйте план

Проверьте качество своей работы

Когда набросали свою «кухню мечты», время убедиться, совпадет ли реальность с идеей, и проверить проект на соответствие общепринятым стандартам. Важно проверить следующее:

​​​​​​​ – Достаточно ли света? Хорошее освещение кухни включает: общее (атмосферное) освещение, рабочее для практических задач и направленное, акцентирующее живописные зоны комнаты. Руководствуйтесь нашими подробными указаниями по правильному кухонному освещению.

Достаточно ли места для приготовления пищи, уборки и прочих работ? Нет смысла запихивать в кухню все мыслимые приборы и вещи, если недостаточно будет места для работы.

Read More...
Проверьте качество своей работы
Проверьте качество своей работы


Как минимум, нужно оставить запас:

  • 40 см столешницы со стороны ручки холодильника или до 120 см перед ним.
  • 40 см столешницы с одной стороны духовки. Если столешница находится напротив духовки, то она не должна открываться поперек кухонного прохода.
  • 40 см столешницы со стороны ручки микроволновой печи.
  • 60 см столешницы с одной стороны раковины и 45 см — с другой.
  • Как минимум 90 на 60 см в основной зоне для приготовления пищи.
  • Посудомоечная машина должна быть не дальше 90 см от части столешницы, выделенной под раковину.

Если участки столешницы накладываются друг на друга (например, под духовку и микроволновку выделен один и тот же ее участок), нужно добавить минимум 30 см.

Это лишь минимальные предложения и рекомендации, а не жестко заданные правила. Если вы часто кормите большие группы людей или например в несколько приемов готовите сложные блюда, может потребоваться и больше места на столешнице. Напротив, если живете один и никогда много не моете, можно предусмотреть меньше места с одной стороны раковины.

– Удобен ли «рабочий треугольник»? Основной «рабочий треугольник» — это зона между раковиной, холодильником и духовкой/варочной панелью. Чтобы готовить эффективнее, эта зона должна быть минимальной. Кроме того, нужно чтобы через «рабочий треугольник» не было «движения», т. е. чтобы люди не ходили через зону, где вы готовите.

– Есть ли место для мусорных ведер? Ведра — не гламурная вещь, но вы скоро почувствуете их нехватку! Вблизи раковины должно быть куда выбросить отходы, а в другом удобном месте — еще ведро для выноса мусора.

– Достаточно ли розеток? Невозможность найти свободную розетку — настоящее разочарование, которого при тщательном планировании можно избежать. Обязательно учтите все возможные потребности. Где ваши родные будут заряжать свои телефоны? Какие приборы будут регулярно включаться? Будут ли в шкафах включаемые в розетку светодиодные светильники? Сомневаетесь? Предусмотрите больше розеток — свободные никому не помешают.


Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.