Хорошо спланированная схема освещения способна превратить обычную маленькую кухню в нечто впечатляющее. Если вы проектируете новую кухню, освещение часто может быть последним соображением в вашем списке, когда на самом деле это то, что необходимо включить в начальную стадию планирования. Правильная организация освещения может сделать маленькую кухню просторнее, чем она есть на самом деле.

Во-первых, при рассмотрении освещения вашей маленькой кухни основная задача заключается в эффективном и безопасном освещении зон приготовления пищи. Эти зоны должны ярко освещаться и не иметь теней.

Во-вторых, освещение может резко изменить настроение и ощущение на вашей кухне. Даже если ваша кухня небольшая, это, несомненно, будет зоной общения, где гости стоят с бокалом вина, и где вы, вероятно, будете тратить много времени на приготовление еды. Если у вас есть барная стойка или маленький "остров", вы также можете провести время за обедом или работой. Это освещение должно быть мягче, и оно будет выглядеть уютно и функционально.

Взгляните на наши идеи освещения кухни, чтобы максимально использовать маленькую кухню:


1. Направленное освещение

Изображение 1st image

Многие избегают направленного освещения на маленькой кухне, полагая, что этот стиль освещения избыточен для небольшого пространства. Тем не менее, направленный свет не должен быть слишком сильным, и он не обязательно должен резать глаз — вы можете создать эффект "вау" с ярким цветом или промышленным, старинном или скульптурным дизайном. Есть впечатляющие дизайнерские светильники, которые сразу же привлекут внимание и станут предметом зависти ваших друзей.

Если ваша кухня достаточно велика, чтобы в ней можно было разместить небольшой "остров" или барную стойку, декоративные светильники можно установить непосредственно над ними в виде нескольких подвесных светильников или одного источника света. Это поможет разграничить обеденное пространство и рабочие зоны.

Мало того, что направленные светильники создают зоны в небольшом пространстве, они также добавляют интереса к кухне. Для более сдержанного, но в то же время проработанного интерьера, обратите внимание на матовые поверхности подвесных светильников с органичными закругленными изгибами, которые в настоящее время в моде.

В идеале добавьте диммер к источнику света, чтобы при использовании столешницы для приготовления пищи можно было получить мощное и яркое освещение, а вечером при общении — более мягкое и интимное освещение.


2. Фоновое освещение

Изображение 2nd image

Если у вас есть открытые кухонные полки, вы можете использовать скрытое светодиодное освещение на полках, чтобы выделить привлекательные произведения искусства, кухонную утварь, банки и растения. 

Имея много разных источников света на вашей кухне, подумайте об использовании голосовой системы управления освещением. Если светильники управляются по отдельности, вы можете поменять атмосферу, просто громко их назвав. Если на кухне высокие потолки, можете добавить светильники на верх шкафов, чтобы они выглядели более просторными.


3. Функциональные кухни

Изображение 3rd image

Современные кухни разрабатываются с учетом энергосбережения с упором на функциональность, простоту использования и экономию времени.

Светодиоды отвечают всем этим требованиям — у них низкое тепловыделение и им не требуется серьезного ухода или очистки. Светодиоды также легко встраиваются, обеспечивая прекрасный, лаконичный и цельный интерьер. Вы даже можете найти светодиодные кухонные фартуки из цветного стекла — поразительный вид на кухне во время вечеринок!

Еще одним преимуществом стильной современной кухни является измельчитель пищевых отходов.. Установка измельчителя пищевых отходов под кухонной раковиной сделает кухню проще и гигиеничнее без всяких неприятных запахов. Это также поможет уберечь пищевые отходы от попадания на свалки.


4. Рабочее освещение

Изображение 4th image

При планировании новой кухни основное внимание следует уделить рабочему освещению. Аккуратно расположенные светильники над раковиной, плитой и зоной для приготовления пищи избавят глаза от напряжения. Это гарантирует достаточность освещения для готовки, требующей особого внимания, например, покрытие глазурью пирога, использование фритюрницы, измельчение овощей или приготовление суфле. Светодиоды под шкафчиками являются популярным выбором для освещения дополнительного пространства. Галогенные лампы также являются хорошим выбором для рабочего освещения, поскольку их спектр близок к естественному дневному свету.

Поскольку рабочее освещение предназначено для конкретной цели, от ламп прежде всего требуется яркость, но арматура при этом не должна быть слишком функциональной. Вы можете добавить несколько стильных настенных светильников над активно используемыми участками столешницы. Вы можете выбрать классические настенные светильники в изящных арках или какой-нибудь промышленный стиль , чтобы придать кухне остроты с использованием неотделанных и текстурированных поверхностей с открытой проводкой.

Богатые возможности для интерьера открывают трековые светильники. Они компактны, удобны и идеальны для маленькой кухни, где ограниченное пространство для напольных или настольных ламп и мало розеток. Поскольку вы можете направлять различные источники света в разные зоны, требующие специального освещения, этот стиль освещения является практичным и стильным.


5. Настольные лампы

Изображение 5th image

Настольная лампа может мгновенно создать на небольшой кухне ощущение отработанного и профессионального стиля. Светильник может также добавить индивидуальности и обеспечить гибкое освещение места готовки, а также визуально разделить столешницу или стол.

Один из советов дизайнера — использовать пару одинаковых настольных ламп по обе стороны от кухонной раковины, чтобы красиво оформить пространство. На маленькой кухне вы можете поставить лампу на подоконник, на уступ, в нишу или на полку, чтобы добавить глубины пространству — добавьте немного света в темный угол!


6. Цветовые акценты

Если кухня является местом общения, то яркие цветные блики подвесных светильников мгновенно насытят энергией маленькую кухню. Если вы выбрали белую кухню с глянцевой масляной краской, чтобы она выглядела более просторной, ярко-красный цвет на абажуре мгновенно персонализирует пространство и избавит от ощущения больницы или замкнутого пространства.

Когда блики яркого абажура смешиваются со светлыми оттенками стены, кухня выглядит просторнее просто потому, что она более интересна для глаз.


7. Отражение света

Изображение Hero image 6th

Наконец, нужно учитывать не только сами светильники. Последний совет по освещению вашей маленькой кухни — подумать о том, что может отражать этот свет, создавая иллюзию пространства. 

Белые стены, матовый белый потолок и белые мраморные поверхности кухни сделают ваш дизайн освещения более эффективным, отражая свет обратно на кухню. Зеркальные и глянцевые поверхности также будут отражать свет. Вы можете установить полированные шкафчики, закрепить стеклянную и зеркальную плитку или просто повесить большое традиционное зеркало в раме.

Вы также можете применить декоративную стену из узорчатых обоев или насыщенного темного цвета в конце кухни или за варочной панелью, чтобы добавить кухне глубины, в то время как абажуры в виде клеток откроют лампы для максимального освещения.

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.