Amazon Dash

Маленькая, но мощная Amazon Dash — кнопка, которая крепится в доме к любой поверхности, а затем, когда что-то заканчивается, просто нажать конкретную кнопку и заказать доставку этого прямо до двери. Dash-кнопка настраивается в мобильном приложении, а затем эта вещица работает через домашнюю сеть Wi-Fi.


Не стоить переживать, что с кнопкой могут играть дети. В Amazon есть «защита заказов», так что вы не закажете продукты по ошибке, т. к. невозможно купить то же самое, пока не доставлен первый заказ. Заказ можно и отменить через учетную запись Amazon.


Купите сейчас за 4,99 ф. ст.

Hello Egg

Если повар из вас ужасный, это футуристичное маленькое яйцо — возможно как раз то, что вам надо. Спросите у Hello Egg с голосовым управлением рецепт, и он спроецирует видео с демонстрацией порядка действий. Этот интерактивный кухонный гаджет поможет спланировать питание на неделю под ваши нужды, например веганское или вегетарианское.


Устройство с искусственным интеллектом упрощает соблюдение здоровой диеты и заказывает покупки с доставкой к двери. Также оно адаптируется к внеплановым событиям, таким как экспромт с безглютеновым угощением друга. Hello Egg — восхитительный новый кухонный ассистент, созданный чтобы помочь вам, и более того — чтобы подумать за вас.


Сделайте предзаказ сейчас прибл. за 290 ф. ст.

Дымовой извещатель/монитор качества воздуха Birdi

Вас не раздражает, когда пожарный извещатель постоянно пиликает, предупреждая о разряде батареи? Когда у Birdi разрядится батарея, он просто закажет другую.


Этот извещатель постоянно контролирует состав воздуха дома и принимает меры. Birdi чувствует разницу между подгоревшим ужином, когда он выдает звуковой сигнал, который можно отключить в мобильном приложении, и горением материалов, когда вместе с выдачей сигнала автоматически извещается пожарная часть. Birdi может предупредить вас, даже если дети курят!


Он многофункциональный и предупредит вас и соответствующие службы об угарном газе, чтобы вы немедленно покинули дом. Этот стильный прибор — возможно самое умное устройства, какое вы когда-либо вешали на стену кухни.


Купите сейчас за 91 фунт

Умная винная бутылка Kuvee

Новаторы ищут решения повседневных проблем. Именно это и сделала компания Kuvee, разработав и запатентовав умную винную бутылку с клапаном, предотвращающим попадание кислорода в вино, что защищает его от порчи на срок до 60 дней.


Эта гениальная конструкция бутылки позволяет выпить один-два бокала вина, не теряя все ее содержимое. Снаружи бутылка выполнена из перерабатываемого пластика, а не традиционного стекла.


Кроме того, у этой умной бутылки сенсорный экран, на который выводятся блюда, подходящие к вину, и его история, так что вы сможете впечатлить гостей. Такие бутылки весят гораздо меньше стеклянных и затраты на их перевозку примерно вдвое ниже обычных.



Вырастите умную рассаду нажатием кнопки

Те, кто хочет выращивать живые растения, но делать это дома — это решение для вас. Удивите гостей за ужином, показав на своей умной кухне волшебство — зелень, свежевыращенную на основе технологии НАСА. Все что нужно этому чуду — лишь добавить воды!

Вот где наука: в почве содержится нанотехнологичная среда для роста зелени с превосходно сбалансированными водой, питательными веществами и кислородом для оптимального роста. Все что вам нужно знать: зелень будет расти естественно, без этой ужасной химии.





Мультиварка 7-в-1 «мультиповар»

Этот прибор выглядит, как волшебный сказочный горшок, но быстро стал необходимым и принес на кухню кардинальные перемены. У него уже толпы поклонников, а обзоры на Amazon говорят сами за себя. О мультиварках море материалов на YouTube и множество фанатов, желающих узнать самые последние советы.


Что в ней такого хорошего? Фактически, она работает за семь приборов: медленно отваривает, готовит рис, работает как скороварка, делает йогурт, подогревает и готовит фритюр, обжаривает и варит на пару. Она еще и стерилизует, что делает ее чрезвычайно многофункциональной.


Купите сейчас за 96 ф. ст.

Печь для приготовления печенья CHiP Smart Cookie

Свежеиспеченное теплое сладкое печенье — неземное удовольствие, но с его приготовлением столько мороки! Время, рецепты, опыт, ошибки, мытье посуды, суета... Все изменится с печью CHiP Smart Cookie, где свежее печенье готово всего через 10 минут, и которую не нужно мыть.


Просто кладете тесто в печь CHiP и выбираете нужную структуру печенья в мобильном приложении. Можете использовать тесто собственного приготовления или купить в компании готовое. И с учетом новейших тенденций она предлагает разные варианты готового теста: без глютена, без ГМО, веганский и без сои.


Предзаказ от 97 ф. ст.






Прецизионный кулинарный гаджет Anova Precision Cooker

Если любите совершенство в приготовлении бифштекса, вам пригодится Anova Precision Cooker. С ним больше никаких догадок и никаких трудностей.


Anova крепится на любую кастрюлю и приготовление идет в воде в герметичном пластиковом пакете, так что абсолютно все мясо остается нежным. Этот удобный прибор позволяет готовить мясо с такой точностью, что его безопасно есть, при этом оно никогда не переварится и не станет жестким.


Решающий довод — прибор управляется удаленно, из приложения, так что вы можете заниматься своими делами, а мясо будет готово с точностью, как у блюд рейтинга Мишлен.

Veggie Bullet

Хотите без проблем пять раз в день есть овощи? Овощерезка Veggie Bullet — прекрасный способ. Veggie Bullet — это устройство «3-в-1», позволяющее нарезать спиралью, ломтиками и натирать. Можете за считанные секунды спирально нарезать целую кастрюлю кабачка, что гораздо экономичнее, чем покупка небольшой упаковки кабачковых спагетти в Waitrose.


Привлекательность овощерезки Veggie Bullet в простоте использования и в том, что она упрощает вам жизнь. Этот кухонный гаджет для тех, кто помешан на здоровье. Он упрощает приготовление питательной домашней пищи, экономя драгоценное время.






Интеллектуальная духовка Breville

Экологические требования должны учитываться во всех наших делах, и новейшая кухонная техника учитывает это. Расточительно греть целую печь, чтобы приготовить лишь немного еды.


Интеллектуальная духовка Breville так компактна, что умещается на кухонной столешнице, хотя работает, как профессиональный прибор. Пользуясь ей вместо полноразмерной печи, вы меньше потратите на электроэнергию. Кроме того, интуитивно понятная панель управления позволяет легко программировать ее. Можете скорректировать настройки — духовка запомнит их и использует при следующем приготовлении того же блюда.


Эта стильная «умная» духовка работает, как традиционная печь, но быстрее греется и занимает меньше места на кухне.


Купите сейчас за 199 ф. ст.

Кофемашина Expert and Milk от Nespresso

Вы не «жаворонок»? Кофемашина Expert and Milk от Nespresso дает возможность выпить дома кофе, как в баре, и управляется из приложения, так что можете приготовить чашку кофе, лежа в постели. Вам не придется и пальцем двинуть!


Она впечатляет еще сильнее: можете заваривать чашки четырех разных размеров, регулировать настройки, температуру, отслеживать запасы капсул и сразу заказывать новые. Это максимальное удобство для кофеманов — нет ничего проще. Можете просыпаться и сразу вдыхать аромат кофе.


Купите сейчас от 247,49 ф. ст.

Гриль Cinder Grill

По цене вы вероятно поняли, что это не гриль George Foreman. В нем привлекает удобство — просто бросьте мясо на гриль и вы свободны. Это «умное» устройство может превосходно приготовить блюдо почти без вашего участия.


Многие последние достижения новейшей кухонной техники направлены на повышение точности. Как раз это относится и к грилю Cinder Grill. Что бы вы не выбрали: утиную грудку, бифштекс или лосось — все будет сочным и мягким при минимуме усилий.


Купите сейчас за 378 ф. ст.

Кран с мгновенным нагревом воды «3-в-1»

Одно из основных преимуществ новой технологии — экономия времени, и этот модный кран с актуальным итальянским дизайном незаменим на любой современной кухне. Прощай ожидание, пока вскипит чайник, чтобы приготовить горячий напиток или залить кастрюлю. Это потерянное время, особенно если у вас гости, к которым хочется вернуться.


Также, этот стильный кран на 20 % энергоэффективнее чайника и дает ровно столько воды, сколько нужно, причем ее не нужно кипятить повторно. Рычаг оборудован механизмом защитной блокировки, так что невозможно будет случайно открыть кипяток.


Купите кран с нагревом воды за 729 ф. ст.











Интеллектуальная печь June

Интеллектуальная печь June — это по сути компьютер, который готовит. Это гениальная печь сама определит тип продуктов, взвесит их, а затем превосходно приготовит. Кроме того, она готовит на 25 % быстрее других печей. Звездным шеф-поварам стоит нервничать!


С помощью приложения June можете управлять печью дистанционно — просто разогрейте ее и получайте уведомления, когда пища почти готова. Для самых больших фанатов техники в ней есть камера, позволяющая наблюдать за процессом приготовления. Несмотря на соблазн уйти, рекомендуем в целях безопасности оставаться дома во время приготовления.


Купите сейчас за 1133 ф. ст.

Настенная ферма

Настенная ферма — перспективный способ выращивать свежие овощи дома круглый год, особенно для горожан. Технология «умной» почвы основана на разработках НАСА и позволяет выращивать растения безо всякой вредной химии. Стильный настенный резервуар будет модно выглядеть на кухне и одновременно соответствует текущей моде на домашние растения.


В настенной ферме используются инновационные капсулы с растениями. Есть четыре варианта капсул для начинающих: цветы, чай, салат или зелень. Запаса воды в баке настенной фермы хватает на месяц, так что больше не нужно думать о поливе. Смотрите фото на сайте Click and Grow — наборы выглядят фантастически.


Купите сейчас за 1158 ф. ст.

Интеллектуальная посудомоечная машина LG

Эта передовая посудомоечная машина демонстрирует новейшие технологии. Как для многого на «умной» кухне, для нее есть приложение, где можно удаленно контролировать и загружать индивидуально настроенные циклы мытья. Если с посудомоечной машиной возникла проблема, можно сразу же получить подсказку на смартфоне.


У нее четыре разбрызгивателя, а не два как обычно, поэтому она омывает тарелки, чашки и стаканы со всех углов и экономит порядка 19 000 литров воды в год. Можно задать две разных интенсивности разбрызгивания воды, чтобы интенсивно мыть кастрюли и сковороды, и деликатно — одновременно загруженные с ними стаканы. Еще она тише работает, что делает этот продуманный интерактивный кухонный прибор еще привлекательнее.


Купите сейчас за 1275 ф. ст.

Интеллектуальная стиральная машина LG

Интеллектуальная стиральная машина LG имеет систему центральной подвески с амортизаторами для поглощения вибраций при интенсивной стирке и отжиме. Это исключает выход машины из строя, а значит и больший ресурс. Если вы живете в многоэтажном доме, то больше не будете раздражать соседей, не будет негативного влияния на пол и потолок.


Эта высокотехнологичная машина обеспечивает ультраочистку паром с удалением 99,9 % аллергенов. Барабан огромной вместительности 12 кг и режим «Турбо» с удивительно коротким циклом 49 минут освободят вас от куч, ожидающих стирки. Наконец, естественно, есть возможность управлять машиной удаленно со смартфона — так что стирайте и одновременно делайте где и что угодно.


Купите сейчас за 1599 ф. ст.

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.