Думаете установить кран с мгновенным нагревом воды на раковине? Продолжайте читать — узнайте все, что нужно. Мы объясним, как работает система мгновенного кипячения воды, чем она может вам пригодиться, и ответим на некоторые наиболее насущные вопросы, которые могут возникнуть.


Как работает система мгновенного кипячения воды


Система мгновенного кипячения воды работает, как душ с электронагревателем. Вода поступает из водопровода и быстро нагревается электрическим элементом внутри накопительного бака с мощной термоизоляцией. В отличие от душа, системы мгновенного кипячения воды в основном доводят ее температуру до 96–98 °С. Это позволяет мгновенно получать очень горячую воду без чайника.


Зачем нужен кран с мгновенным нагревом воды


Для выбора системы мгновенного кипячения воды есть множество причин. Например, вам может быть надоело наполнять и кипятить чайник каждый раз, когда захотели попить горячего. Поводы пользоваться краном с мгновенным нагревом воды:

  • Убрать приставший жир с посуды и сковородок
  • Приготовить овощи, картофель и макароны
  • Снять шкурку с помидоров
  • Приготовить чай или кофе
  • Наполнить утром термос
Кран с нагревом воды для установки на раковину: Руководство

Часто задаваемые вопросы


  • Какого размера бак? Бак системы мгновенного кипячения воды очень вместительный, но все зависит от того, какой объем воды вам нужен в конкретном случае. Запас воды разный для разных изделий и обычно составляет от 2 до 5 литров.
  • Где расположен бак? Обычно, сам кран устанавливается на кухонной столешнице, а бак — внизу, в шкафчике. Это экономит массу места на рабочей поверхности, но будьте готовы, что в шкафчике можно хранить меньше кухонных принадлежностей.
  • Безопасны ли краны системы мгновенного кипячения воды? Да. Фактически, краны системы мгновенного кипячения воды безопаснее, чем чайник. Чайник легко опрокинуть, а кран с мгновенным нагревом установлен неподвижно. Чайник может быть очень горячими снаружи, а изоляция крана системы мгновенного кипячения воды защищает от этого. Большинство кранов системы мгновенного кипячения воды имеют еще и предохранитель, исключающий случайную выдачу горячей воды.
  • Дороги ли краны с мгновенным нагревом воды в эксплуатации? Вовсе нет. Установка стоит определенных денег, но потом, когда кран работает, это дает длительную экономию. Для чайника каждое кипячение обходится в несколько пенсов, а для системы мгновенного кипячения воды этой суммы хватит на целый день работы. Помимо энергосбережения, вы будете тратить меньше воды, что позволит дополнительно сэкономить, особенно если у вас счетчик воды с тарифом, зависящим от расхода.
  • Требуется ли специалист для установки? Если только вы не опытный сантехник или мастер, вызовите для установки системы мгновенного кипячения воды специалиста.
  • Что стоит выбрать: кран с выдачей горячей воды или кипятка? Есть два типа кранов с нагревом воды — с выдачей горячей воды и кипятка. Разница температур очень мала — они составляют 96–98 и 100 °C. Если вы часто завариваете кофе, вам точно нужен кран с выдачей горячей воды, т. к. кипяток может обжечь кофейные зерна. Обычно краны с выдачей горячей воды лучше. Так что если у вас нет особой необходимости наливать воду с температурой точно 100 °C, такой кран вероятно — лучший и более доступный выбор.

Прежде чем выбрать систему мгновенного кипячения воды, убедитесь, что у вас хватает места, и сравните несколько разных моделей, чтобы у выбранной были все нужные функции. Это не дешевая покупка, но в длительной перспективе сэкономит вам много времени и денег.


Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.