Исследования показали, что за период Рождества было съедено более 250000 индеек, а также 7,5 млн. пирогов с начинкой и 170 тонн брюссельской капусты.

Кроме того, в среднем любители чая в Великобритании выпивают 165 миллионов чашек чая в день, и, как вы можете себе представить, пик потребления наступает на Рождество. Для кипячения литра воды чайнику требуется не менее 2 минут 20 секунд, так что вы можете тратить драгоценное время на ожидание, пока закипит чайник, вместо того чтобы проводить его с семьей.

Более того, по данным Фонда энергосбережения, 40 % домохозяйств кипятят чайник по крайней мере четыре раза в день, а 75 % кипятят больше воды, чем им нужно. На это приходится тратить каждый год значительное количество воды и энергии.

В это Рождество мы призываем потребителей и наших торговых партнеров внести позитивные изменения в образ жизни, которого они могут придерживаться в 2020 году.

Мы стремимся разрабатывать такие решения для улучшения образа жизни, которые способствуют эффективному использованию воды, безопасны в доме и уменьшают влияние пищевых и пластиковых отходов на окружающую среду.

Экологический подход к пищевым отходам на Рождество

Первым подходом к пищевым отходам всегда должно быть их повторное использование в тех случаях, когда это возможно.

Чтобы свести к минимуму отходы, можно повторно использовать остатки для создания блюд, таких как пирог с индейкой, однако, несмотря на все наши усилия, неизбежна определенная доля таких пищевых отходов, как овощные обрезки.

Мы даже разработали инфографику, в которой есть несколько рецептов из остатков с рождественского стола.

Приготовление пищи почти всегда приводит к появлению неизбежных пищевых отходов. От куриных костей до овощных обрезков – все это не может быть превращено во вкусную закуску.

Если домашнее компостирование невозможно, утилизатор пищевых отходов InSinkErator является идеальным решением для утилизации несъедобных пищевых отходов. Утилизатор пищевых отходов незаметно помещается под раковиной и измельчает пищевые отходы в очень мелкие частицы, которые вымываются через сантехнику для очистки сточных вод, где можно извлечь биогаз.

Как мгновенный кран горячей воды поможет сэкономить ваше время и оказать поддержку окружающей среде

Вверху этой страницы мы упоминали, что легко потерять много драгоценного семейного времени в ожидании кипения чайника и, кроме того, что использование чайника также может привести к значительному расходу воды и энергии.

Но будем реалистами: в период Рождества вы не сможете заставить своих гостей, страстных любителей чая, пожертвовать своей вечерней чашкой. Это один из споров того рода, в который мы бы никогда не вступили.

Мы уверены, что в праздничный период (и в течение всего года) вы будете использовать чайник гораздо чаще, чем когда просто захотите выпить чашку чего-то горячего. Вероятно, вы будете использовать чайник, чтобы добавить больше жидкости в соус, чтобы помочь удалить отвердевшее масло из кастрюль и сковородок... и это всего лишь пара примеров навскидку.

Мгновенный кран для горячей воды InSinkErator идеально подходит для ускорения различных процессов на кухне в праздничные дни. Имея столько горячей воды, сколько нужно, вы всегда будете использовать только потребное количество воды, идеально подходящее для таких вещей, как приготовление бульона и разогревание совка, чтобы помочь подцепить то мороженое после ужина, которого вы так терпеливо ждали.

Вот 10 наших любимых вариантов использования мгновенного горячего крана.

Мы производим мгновенные водопроводные краны с 1973 года, и за это время разработали надежные системы, доступные в различных стилях и отделках, чтобы удовлетворить потребности каждого.

Наши изделия HC1100 и HC3300 предназначены для мгновенных кранов горячей и фильтрованной холодной воды, расположеных рядом с основным кухонным смесителем.

Есть также краны, предназначенный для замены основного кухонного смесителя, например, 4N1 Touch. Наши краны 4N1 Touch обеспечивают мгновенную подачу отфильтрованной горячей воды вместе с обычной горячей и холодной водой. Более того, одно нажатие кнопки крана 4N1 Touch обеспечивает поток отфильтрованной холодной воды в течение 30 секунд. Если пользователь хочет остановить поток до истечения 30 секунд, второе нажатие специальной кнопки немедленно остановит поток воды.

Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.