Для повторной переработки годятся не все пластмассовые бутылки, а только те, которые изготовлены из ПЭТ-пластмассы и бутылки без крышек. Из 200 миллиардов потребляемых ежегодно бутылок 176 миллиардов отправляются на свалки или в море. Их воздействие на нашу дикую природу вызывает тревогу. Животных от альбатросов до кашалотов постоянно находят мертвыми, с желудками и кишечником, набитыми пластмассовыми бутылками и крышками. Что касается здоровья человека, то мы все еще не уверены в долгосрочных последствиях воздействия пластмасс на нашу окружающую среду и экосистему. Что будет со всем этим, если мы продолжим производить пластмассы такими темпами, а они никогда не будут разлагаться? Вода в бутылках – это главная уловка корпораций: они берут нечто, что можно получить почти бесплатно, и продают его нам в 2000 раз дороже. Помимо этого мошеннического аспекта торговли, тем самым вносится совершенно ненужный вклад в растрату ресурсов и глобальное потепление. Мало того, что компании производят бутылки, затрачивая в процессе 17 млн. баррелей масла и несусветное количество воды, но также, прежде чем транспортировать их по всему миру в транспортных средствах с холодильниками, они должны налить в них и обработать свежую воду. Учитывая, что каждый год во всем мире потребляется 200 миллиардов бутылок воды, это большое количество ненужных парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.

Что касается растущего мирового населения, промышленного загрязнения и непреодолимых когорт многонациональных корпораций, то для многих людей в мире уже трудно найти чистую воду. Хотя этим людям отказывают в их основном праве на безопасную воду, покупая бутылки мы не только разрешаем, но и активно способствуем коммерциализации доступа к воде. Корпорации берут воду в нуждающихся странах и продают ее тем, у кого она уже есть. Где это возможно, пейте водопроводную воду: не поддерживайте коррупцию и загрязнение.

Посетите веб-сайт InSinkErator, чтобы узнать, как использовать  мгновенные краны горячей и холодной воды для пополнения вашего многоразового сосуда.


Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.