e75-food-waste-disposal-main

Мы рады сообщить, что представили новый измельчитель пищевых отходов E75 как часть нашей эксклюзивной выставочной коллекции,
разработанной специально для кухонных демонстрационных залов.


Устройство E75 дополняет измельчители пищевых отходов Evolution 250 и Evolution 150, а в выставочной коллекции предлагается до трех моделей. С 01.02.2020 года Evolution 150 и 250 заменяют модели Evolution 100 и 200.


Основные характеристики и преимущества устройства для измельчения пищевых отходов InSinkErator E75:

  • Практически и гигиенично измельчает пищевые отходы с мощностью 0,75 лошадиных сил
  • Обеспечивает высокую производительность и непрерывную подачу за счет одноступенчатой технологии измельчения
  • Не содержит лезвий: используются превосходные шлифовальные элементы из нержавеющей стали и камера измельчения объемом 980 мл
  • Способен перерабатывать разумное количество пищевых отходов с дополнительной защитой от перегрузки, обеспечивая бесперебойную работу и увеличенный срок службы
  • Компактный дизайн: идеален для людей и компактных кухонных пространств
  • Корпус нового стиля с отделкой черного или серебристого цвета, заглушка и крышка из высококачественной нержавеющей стали
  • Встроенный пневматический выключатель, доступный в матовом черном цвете, хромированной или матовой стали, обеспечивает дополнительные удобства и стиль
  • Выбор режима настенного или встроенного пневматического выключателя для дополнительного удобства
  • Монтажный блок Quick Lock®, ускоряющий и упрощающий установку в новых или существующих кухнях
  • Шестилетняя гарантия на запчасти и работы добавляет душевного спокойствия
  • Габаритные размеры: H 318 x W 185 x D 185 мм
Включите JavaScript для пользования данным веб-сайтом.